L'automatisation avec relais réinventée : le système de relais à distance compatible réseau PLC-Interface utilisé comme passerelle Ethernet avec connexion multiprotocole à l'automate

01.10.2025
Système de relais PLC-Interface utilisé comme passerelle Ethernet, monté sur rail DIN, avec différents noms de protocoles affichés à côté

Le système modulaire de relais à distance PLC-Interface de Phoenix Contact, qui sert de passerelle Ethernet, optimise les applications simples comprenant jusqu'à 56 canaux E/S grâce à une affectation flexible des canaux. La compatibilité avec les logiciels d'automate courants assure une grande flexibilité et une intégration intuitive dans le réseau.

Le nouveau système de relais à distance permet un équipement flexible des canaux avec des entrées et sorties numériques et analogiques, ainsi que des modules de température et Ex. Grâce à leur forme de construction compacte, ces modules conviennent particulièrement aux applications simples comportant un nombre réduit ou moyen de canaux au sein d'un coffret électrique décentralisé. Le système de relais à distance offre la possibilité d'optimiser les applications décentralisées. Les signaux numériques et analogiques sont enregistrés de manière fiable, les valeurs de température et les valeurs analogiques sont traitées de façon précise avec une résolution de 10 bits (plage de valeurs 0 - 1 000).

Un module réseau innovant avec chipset haute performance permet une connexion multiprotocole, incluant Profinet classe C et la redondance S2. L'intégration au niveau de commande se fait de manière intuitive et permet de gagner du temps grâce à la compatibilité avec les logiciels d'automate établis. Les mises à jour du firmware permettent d'ajouter continuellement de nouvelles fonctions et d'optimiser les performances. Avec jusqu'à 56 canaux pouvant être équipés individuellement, la solution peut être adaptée de manière précise à chaque application.

La compatibilité du système avec le système de relais PLC-Interface permet une extension simple des fonctions dans les installations existantes. Cet écosystème met à disposition une multitude de fonctions allant du simple relais de couplage au module relais avec disjoncteur de puissance intégré. La flexibilité et la compatibilité du système de relais à distance facilitent la mise en place d'une stratégie d'automatisation à l'épreuve du temps pour les applications simples.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications