The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Marquage automatisé de borniers complets en une seule étape de processus

22.04.2024
Imprimante à rouleaux à transfert thermique avec applicateur THERMOMARK E.VARIO pour le repérage de borniers entiers

L'imprimante à rouleaux à transfert thermique Thermomark E.Vario de Phoenix Contact permet d'économiser jusqu'à 70 % de temps. L'applicateur fait partie de la nouvelle gamme Thermomark E SERIES. Le système modulaire combine une imprimante à rouleaux à transfert thermique performante avec quatre applicateurs différents.

Avec seulement deux matériaux en format continu pour des rainures de repérage hautes et plates, l'imprimante repère des borniers complets. En même temps, le matériau continu est découpé individuellement au pas approprié. Indépendamment du nombre de pas différents, il est possible de réaliser toutes les largeurs entre 3,5 et 1 000 mm. Les coupes de perforation sont automatiquement attribuées sur la base des données du logiciel d'ingénierie.

Grâce à son processus automatisé, le nouveau système offre une manipulation simple et une qualité élevée et constante du repérage des borniers.

Contact presse
Eva von der Weppen | Corporate Communications