Connecteurs M12 Push-Pull précâblés pour applications Ethernet

29.10.2025
Connecteurs de données M12 Push-Pull pour applications Ethernet

Phoenix Contact présente les nouveaux câbles réseau M12 Push-Pull qui permettent une transmission de données simple, fiable et à haut débit pour les applications Ethernet.

Les connecteurs M12 Push-Pull précâblés séduisent par leur installation sans outil et leur blindage complet à 360° grâce à l'Advanced Shielding Technology. Cette technologie garantit une transmission des données sans perturbation, même dans des environnements soumis à des interférences électromagnétiques.

Les connecteurs M12 Push-Pull sont disponibles en différentes versions, notamment en versions droites et coudées, ainsi qu'en versions mâles et femelles. Les câbles codés X prennent en charge Ethernet CAT6A et offrent un débit de transmission de données pouvant atteindre 10 Gbit/s. Les câbles sans halogène sont composés de PUR, ce qui les rend particulièrement robustes et durables. Avec les indices de protection IP65 et IP67, ils sont également parfaitement adaptés à une utilisation dans des environnements exigeants.

Les connecteurs M12 Push-Pull se caractérisent notamment par un raccordement rapide et sûr. Ils sont faciles à manipuler, même dans des espaces restreints et avec une densité de câblage élevée. Par rapport aux connexions à vis classiques, le temps d'installation peut être réduit jusqu'à 80 %. La gamme de produits normalisée selon la norme CEI 61076-2-010 assure également un grand potentiel d'avenir.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications