The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Le Japon développe une application pour rendre les émissions de CO₂ plus transparentes

Aperçu de l'empreinte carbone quotidienne et personnelle.
Des collègues japonais participant au challenge CO₂

Objectif du projet

Afin de réduire les émissions de CO₂ de notre vie quotidienne, la filiale japonaise a développé une application qui enregistre les actions écoresponsables du quotidien et permet de les comparer en interne.

Jalons

  • Sondage interne
  • Développement de l'application par un fournisseur externe
  • Création d'un canal Teams
  • Réunions en présentiel pour échanger des idées et des mesures

> 80 %

de participation des employés

Capture d'écran de l'application du challenge CO₂ au Japon

Travailler sur des mesures durables à l'échelle nationale

La réalisation des ODD échoue souvent, non pas parce qu'on n'en comprend pas la nécessité, mais parce qu'on estime qu'ils ne s'appliquent pas aux activités quotidiennes. Cependant, l'application offrant une visibilité concrète à leur propre contribution et aux succès obtenus ensemble, les collaborateurs japonais se sont très vite identifiés à ce projet.

Voici ce qui s'est passé concrètement : les collaborateurs de la filiale de distribution, y compris les dix succursales, le centre de distribution et le siège, ont été connectés entre eux par une application et ont ainsi travaillé ensemble à l'enregistrement de mesures durables. Le projet inclut 16 actions écoresponsables simples à enregistrer quotidiennement, comme économiser l'énergie en renonçant aux ascenseurs ou recycler les bouteilles en PET et les emballages en papier. Ces données sont visualisées afin que tout le monde puisse les observer et se mesurer aux autres.

Au cours des cinq mois qu'a duré le concours, 89 % (176 personnes) des collaborateurs ont participé à ces actions. Les cinq équipes ont atteint une réduction de plus de 600 kg de CO₂ en changeant leurs pratiques quotidiennes, ce qui représente un total de 7 270 kg de CO₂ pour l'ensemble de la filiale japonaise.

Un canal Teams a permis aux participants d'échanger entre eux. Au cours de deux réunions avec toutes les équipes, celles-ci ont fait le point sur leur situation actuelle et les personnes en tête ont partagé leurs astuces pour réduire leur taux de CO₂. Les chefs d'équipe ont encouragé leurs membres à partager les actions par chat, e-mail ou en personne. L'application affiche les données de la compétition en temps réel, afin que chacun puisse les consulter à tout moment et reste ainsi motivé.

Image for sustainability development goal number 13
Mesures pour la protection du climat

Changer les habitudes quotidiennes

La quantité de réductions de CO₂ obtenue en seulement cinq mois grâce au challenge témoigne de la passion de nos collaborateurs pour un avenir durable.

Yoshiyuki Aoki, General Manager

Votre contact pour ce projet

Mariko Yokoi
Mariko Yokoi
Business Development Department

Ceci pourrait également vous intéresser