Connecteurs circulaires

Connecteurs circulaires

Pour l'automatisation industrielle, Phoenix Contact propose des connecteurs circulaires métriques avec des formes de construction variées : grands ou petits, droits ou coudés, surmoulés ou à confectionner sur le terrain. Cette vaste gamme de connecteurs circulaires permet des solutions variées pour la transmission de signaux, données et puissance.

Go to Product Detail Page for item 1412077
SACC-M14-NUT - Ecrou plat
SACC-M14-NUT - Ecrou plat
1412077

Ecrou plat, pour filetage M14 x 1, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q4 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Avantages

  • Toujours la solution optimale grâce à une large gamme de connecteurs circulaires de M5 à M58
  • Transmission sécurisée de signaux, de données jusqu'à 10 Gbit/s ainsi que de puissance jusqu'à 150 A et 630 V
  • Gain de temps lors du raccordement avec les solutions innovantes pour les appareils, avec tous les indices de protection industriels courants
  • Flexibilité élevée grâce à l'adaptation individuelle à vos besoins
Échantillon gratuit
Commandez votre kit d'échantillons

Vous souhaitez tester les connecteurs circulaires de la série M17-M40 PRO ? Nous vous aiderons pour le choix et la conception des connecteurs. Bénéficiez de conseils compétents sur l'utilisation dans la conception de vos machines et installations.

Commander des échantillons
Commande d'échantillons M17-M40&nbsp;PRO
Connecteurs et câbles pour signaux, données et puissance

Connecteurs et câbles pour signaux, données et puissance

Configurateur de câbles et conducteurs

Configurez votre câblage pour la transmission de signaux, données et puissance dans les environnements IP6x ou pour les armoires électriques. Des longueurs et des extrémités de câbles au choix permettent des confections de câbles sur mesure.

Nouveaux produits

Le premier connecteur M17 conforme à la norme CEI
Cadres supports de module encliquetables pour connecteurs industriels
Connecteurs d'appareils hybrides M23 pour procédés de soudage
Connecteurs de données M12 Push-Pull pour applications Ethernet
Connecteurs M12 Push-Pull à huit pôles
Connecteurs d'appareils M12 coudés pour THR
Connecteurs d'appareils M12 pour procédés de soudage

Connecteurs hybrides M17 conformes à la norme CEI

Solution 3 en 1 avec verrouillage rapide ONECLICK

Le connecteur hybride M17 PRO, conforme à la norme CEI 61076-2-117, offre une compatibilité et une flexibilité maximales pour un large éventail d'applications. La solution 3 en 1 avec verrouillage rapide ONECLICK breveté transmet les données, les signaux et la puissance via un connecteur.

Caractéristiques principales

  • Schéma des pôles selon la norme CEI 61076-2-117
  • Solution 3 en 1 compatible avec les guirlandes
  • Disponible également en version 50 V et 630 V
  • Altitude jusqu'à 3 000 m
  • Courants jusqu'à 16 A
  • Section de raccordement des broches de puissance jusqu'à 1,5 mm²
  • Verrouillage rapide ONECLICK
  • Indice de protection : IP66, IP68 (2 m / 24 h)

Avantages

  • Compatibilité et flexibilité maximales grâce à la première interface M17 conforme à la norme CEI
  • Solution 3 en 1 pour la transmission de données, signaux et puissance
  • Gain de place maximal grâce à une hauteur de montage réduite par rapport au standard M17
  • Montage sans erreur grâce au codage couleur et mécanique dans la face active
  • 70 % de temps gagné lors de l'installation grâce au verrouillage rapide ONECLICK sans outils

Cadres supports de module encliquetables pour connecteurs industriels

Installation facile et sans outil

Avec HEAVYCONNEC, la configuration individuelle et la mise en œuvre de connecteurs industriels se font systématiquement sans outil, ce qui simplifie et accélère encore le travail. Grâce à des connexions qui s'encliquettent – du vaste choix d'inserts de contact jusqu'au contact PE en passant par le cadre.

Caractéristiques principales

  • Cadre de la technologie de raccordement : encliquetage Click-in
  • Technologie de raccordement PE : raccordement Push-in
  • Nombre de modules : jusqu'à 6
  • Cycles d'accouplement : 500
  • Plage de température : -40 °C ... +125 °C

Avantages

  • Gain de temps et d'argent : encliquetage Click-in fiable, sans outil
  • Raccordement du conducteur rapide : raccordement du conducteur avec la technologie Push-in – même pour le contact PE et à l'état monté
  • Encliquetage confortable du module : installation facile grâce à un enclenchement clair
  • Personnalisation et gain de place : combinaison de différents modules
  • Modules de puissance performants : pour transmettre en toute fiabilité des courants jusqu'à 300 A

Connecteurs hybrides M23 pour circuit imprimé

Solution 3 en 1 peu encombrante

Les nouveaux connecteurs d'appareils hybrides M23 peu encombrants pour les procédés de soudage à la vague transmettent de manière fiable les données, les signaux et la puissance. Ils convainquent par leurs propriétés CEM améliorées et leur fiabilité grâce à des trajets courts et à la suppression des points de transfert électriques.

Caractéristiques principales

  • Système complet de connecteurs pour C.I., de connecteurs d'appareils et de terrain ainsi que de câbles hybrides
  • Face active hybride : 4 + 4 + 4 + PE
  • Tensions jusqu'à 630 V AC / 800 V DC
  • Courants jusqu'à 30 A
  • Débits de données jusqu'à 100 Mbit (CAT5)
  • Pour procédés de soudage à la vague
  • Conformité à la directive RoHS II sans exception 6c
  • Homologation UL : UL 2237 / PVVA

Avantages

  • Transmission fiable des signaux, des données et de la puissance dans un connecteur
  • Montage 80 % plus rapide et 60 % d'économie d'espace par rapport à la confection de câblage
  • Réduction des coûts grâce à la suppression des connecteurs pour C.I. supplémentaires
  • Diminution de la complexité des circuits imprimés et des risques CEM
  • Suppression des étapes de travail à fort potentiel d'erreur

Câbles réseau M12 Push-Pull

Transmission de données simple et fiable

Les connecteurs M12 Push-Pull préconfectionnés pour les applications Ethernet garantissent une transmission simple et sûre des données à haut débit. Les câbles réseau convainquent par leur installation rapide et sans outil, et disposent d'un blindage totalement fiable grâce à l'Advanced Shielding Technology.

Caractéristiques principales

  • Verrouillages intérieur et extérieur M12 Push-Pull
  • 8 pôles, codage X
  • Ethernet CAT6A, 10 Gbit/s
  • Versions mâle et femelle
  • Versions droites et coudées
  • Blindage à 360° grâce à l'Advanced Shielding Technology
  • Câble PUR exempt d'halogène
  • Indices de protection : IP65, IP67

Avantages

  • Enfichage rapide et sécurisé, même dans des espaces restreints et avec une densité de câblage élevée
  • 80 % de temps gagné à l'installation par rapport aux versions vissées
  • Communication fluide avec transmission de données à haut débit jusqu'à 10 Gbit/s
  • Raccordement de blindage fiable avec l'Advanced Shielding Technology
  • Gamme de produits normalisée selon CEI 61076-2-010 pour assurer un grand potentiel d'avenir

Connecteurs M12 Push-Pull à huit pôles

Câblage facile et rapide des signaux

Les connecteurs M12 Push-Pull offrent un câblage rapide et sécurisé, même dans des espaces restreints. L'installation s'effectue sans outil, par simple enfichage. Les câbles de signaux préconfectionnés à huit pôles et codés A viennent compléter cette gamme de produits.

Caractéristiques principales

  • Verrouillages intérieur et extérieur M12 Push-Pull
  • 8 pôles, codage A
  • Modèles blindés et non blindés
  • Connecteurs mâles et femelles
  • Advanced Shielding Technology
  • Câble PUR exempt d'halogène
  • Indices de protection : IP65, IP68

Avantages

  • Enfichage rapide et sécurisé, même dans des espaces restreints et avec une densité de câblage élevée
  • 80 % de temps gagné à l'installation par rapport aux versions vissées
  • Possibilité de connexions volantes grâce aux connecteurs avec verrouillages intérieur et extérieur
  • Raccordement de blindage fiable avec l'Advanced Shielding Technology
  • Gamme de produits normalisée selon CEI 61076-2-010 pour assurer un grand potentiel d'avenir

Connecteur d'appareil M12 coudé pour THR

Augmente l'efficacité de la production

Le connecteur coudé à 90° en M12 est conçu pour la production automatisée et permet des processus de montage efficaces. Grâce à sa conception coudée, le nouveau connecteur peut être placé de manière flexible sur le circuit imprimé, ce qui permet de l'utiliser dans des espaces restreints.

Caractéristiques principales

  • Forme de construction coudée
  • Pour le traitement par refusion (THR)
  • Tensions jusqu'à 250 V
  • Courants jusqu'à 4 A
  • Disponibles dans les codages A et D
  • 4, 5 et 8 pôles
  • Version non blindée
  • Face active inversée

Avantages

  • Convient pour le Pick and Place : l'assemblage automatisé sur le circuit imprimé contribue à augmenter l'efficacité de la production
  • Conception optimisée : centre de gravité déplacé, ce qui permet de se tenir « sans force » sur le circuit imprimé sans clip de verrouillage
  • Flexible : placement et alignement faciles sur le circuit imprimé, même dans les espaces restreints
  • Modulaire : compatible avec les boîtiers THR disponibles

Connecteurs d'appareils M12 pour procédés de soudage

À l'épreuve du temps dans votre application

Les connecteurs M12 sans plomb pour procédés de soudage à la vague sont conformes à la norme RoHS II sans exception 6c. Grâce à la rétrocompatibilité de bout en bout, vous pouvez intégrer sans problème les connecteurs dans votre agencement de circuit imprimé existant.

Caractéristiques principales

  • Tensions jusqu’à 250 V
  • Courants jusqu'à 4 A
  • Disponibles dans les codages A, B et D
  • 4 et 5 pôles
  • Forme de construction droite ou coudée

Avantages

  • Schémas de pôles et codages courants pour la transmission de signaux et de données avec une conception uniforme dans le design
  • Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en deux pièces pour le soudage à la vague
  • Assemblage sûr : des clips de verrouillage garantissent la fixation sur le circuit imprimé
  • Durables et à l'épreuve du temps : sans plomb selon RoHS II sans exception 6c
  • Disponibilité dans le monde entier grâce à des canaux de distribution globaux

Deux collaborateurs regardent le navigateur de produits sur une tablette, avec diverses superpositions de produits

Navigateur de produits Obtenez une vue d'ensemble de notre gamme complète

Informez-vous rapidement et clairement sur les blocs de jonction pour C.I., les connecteurs et les boîtiers électroniques destinés au raccordement des appareils. Le navigateur de produits vous assiste en divisant la gamme en différents groupes de produits.

GameChangers de Phoenix Contact pour le raccordement des appareils

GameChangers pour le raccordement des appareils

Plus que des performances de pointe, ils réinventent les règles du jeu : nos GameChangers font aussi passer vos applications au niveau supérieur.

Une variété exceptionnelle pour les signaux, données et puissance

Connecteurs hybrides
Connecteurs de signaux
Connecteurs de données
Connecteurs de puissance
Connecteurs hybrides

Gain de temps et de place lors du câblage de votre appareil. Utilisez nos connecteurs hybrides pour transmettre de manière fiable et compacte les signaux, les données et la puissance dans le même connecteur circulaire.

  • Courants jusqu'à 70 A
  • Tensions jusqu'à 850 V DC et 630 V AC
  • Interface CAT5 pour le transfert de données

Connecteurs de signaux

Les connecteurs de signaux dans les tailles M5 à M23 conviennent à de nombreuses applications. Vous trouverez des variantes de 3 à 19 pôles parfaitement adaptées à vos exigences - au choix avec raccordement autodénudant IDC, raccordement vissé, à ressort, Piercecon, soudé, à sertir ou connexion pour circuit imprimé.

• Courants jusqu'à 20 A
• Tensions jusqu'à 300 V
• En option avec raccordement de blindage

Connecteurs de données

Pour une transmission rapide et sûre des données dans des applications industrielles et d'infrastructures, nous vous proposons des connecteurs circulaires blindés M8 et M12 pour tous les bus de terrain et réseaux courants.

• Données jusqu'à 10 Gbit/s
• Détrompages pour tous les réseaux et systèmes de bus de terrain courants
• Composants selon CAT6A
• Connecteurs circulaires blindés à 360° et câbles surmoulés en plastique

Connecteurs de puissance

Les connecteurs de puissance vont du raccordement M12 compact jusqu'à la taille M58 pour des puissances élevées. Bénéficiez d'un programme complet allant des prolongateurs de câbles à la connexion pour circuit imprimé, en passant par les embases pour appareillages.

• Puissances jusqu'à 150 A/630 V
• Section de raccordement jusqu'à 50 mm²
• Détrompeur pour applications AC et DC

Collaborateur du service clientèle avec un casque

Versions spécifiques au client pour des exigences personnalisées

Versions spécifiques au client

Vous avez besoin d'une solution individuelle pour des exigences particulières ? Sur demande, nous réalisons de manière rapide et flexible les ajustements personnalisés de nos produits standard. Notre centre de services transforme vos souhaits en une solution sur mesure.

  • Repérage et marquage personnalisés des produits
  • Connecteurs surmoulés et versions filaires, de différents types, longueurs et assemblages
  • Conditionnements individuels dans des cartons, blisters, rouleaux ou plateaux

Connecteurs hybrides M17 PRO

Le connecteur hybride M17 PRO, conforme à la nouvelle norme CEI 61076-2-117, offre une compatibilité et une flexibilité maximales pour un large éventail d'applications, de la robotique à la commande moteur. Cette solution 3 en 1 à l'épreuve du temps transmet les signaux, données et puissance via un seul connecteur. Le verrouillage rapide ONECLICK breveté permet une installation particulièrement rapide et sûre.

Raccordement des appareils rapides et sans outil

Les connecteurs M12 PUSH-PULL démontrent leurs atouts même dans les espaces restreints et avec une densité de câblage élevée. Réalisez des boîtiers compacts grâce aux ports M12 encastrés. Réalisez facilement des rallonges sur le terrain grâce aux versions mâles et femelles.

Connecteurs circulaires de la série M17-M40 PRO Transmission fiable de signaux et de puissance

Apprenez-en davantage sur le système de verrouillage rapide ONECLICK, qui vous permet de réaliser le raccordement de vos appareils et installations en gagnant du temps et en toute sécurité.