Quand tout s'enclenche en un « clic »

Installez les inserts de contact pour connecteurs industriels sans aucun outil.
Inserts de contact modulaires et à pôles fixes pour connecteurs industriels HEAVYCONNEC MODULAR avec technologie Push-in et encliquetage Click-in

Réduire les coûts. Augmenter l'efficacité.

Gagnez du temps lors de l'assemblage et du montage de vos connecteurs industriels. La technologieִ Push-in s'allie à l'encliquetage Click-in et permet un câblage de l'armoire électrique sur le terrain entièrement sans outil. Les inserts de contact HEAVYCONNEC qui s'enclenchent en un « clic » vous garantissent une manipulation extrêmement facile et une installation sûre. Qu'il s'agisse d'une application à pôles fixes ou modulaire, là où il fallait auparavant visser, une simple insertion suffit désormais.

Inserts de contact modulaires


Personnalisables et sans outil

Avec HEAVYCONNEC MODULAR, vous créez votre propre interface. Combinez des modules d'inserts de contact pour les signaux, données et puissance dans un seul connecteur. Le cadre support de modules avec encliquetage Click-in offre un assemblage pratique, sans aucun outil. L'insertion des modules dans le cadre et le montage du cadre dans le boîtier du connecteur s'effectuent en un seul « clic ». Associés à des inserts de contact modulaires avec technologie Push-in, l'installation et le montage sont ainsi simples, pratiques et ne nécessitent aucun outil.

Votre valeur ajoutée pour les inserts de contact modulaires avec encliquetage Click-in

Encliquetage Click-in HEAVYCONNEC
Raccordement du conducteur avec la technologie Push-in
Encliquetage pratique des modules pour les inserts de contact modulaires
Connecteurs multimédias
Modules de puissance performants
Encliquetage Click-in HEAVYCONNEC

Grâce à l'encliquetage Click-in sans outil HEAVYCONNEC, vous montez les inserts de contact rapidement, en toute sécurité et sans effort. Un enclenchement audible et perceptible signale la position correcte, pour une sécurité maximale des processus et un gain de temps considérable. Comme aucun outil supplémentaire n'est nécessaire, vous réduisez non seulement les durées du montage, mais aussi les coûts globaux du processus de fabrication.

Demander un échantillon gratuit
Raccordement du conducteur avec la technologie Push-in

La technologie Push-in éprouvée permet un raccordement rapide et sans outil des conducteurs. Une caractéristique particulière est la possibilité de monter le contact PE même à l'état monté. Cela permet de gagner du temps, facilite l'installation dans les environnements exigus et augmente l'efficacité du câblage. De plus, le raccordement sans vis du conducteur de protection garantit une sécurité de fonctionnement accrue de votre application.

Demander un échantillon gratuit
Encliquetage pratique des modules pour les inserts de contact modulaires

L'encliquetage des modules permet un raccordement intuitif et sûr des différents composants. Lors de l'assemblage des modules, un enclenchement clairement perceptible assure un retour d'information direct et une grande fiabilité de montage. L'installation peut ainsi être effectuée rapidement et sans erreur, même dans des conditions difficiles.

Demander un échantillon gratuit
Connecteurs multimédias

Plus de fonctions dans un espace réduit : le connecteur multimédia compact transmet simultanément la puissance, les signaux et les données. Il est configurable individuellement pour votre application. Vous réduisez ainsi les coûts de câblage, gagnez de la place et libérez de l'espace dans l'armoire électrique ou l'environnement de la machine.

Demander un échantillon gratuit
Modules de puissance performants

Les modules de puissance ont été spécialement conçus pour les applications à courants élevés et permettent une transmission sûre jusqu'à 300 A. Ils sont donc parfaits pour les applications à forte puissance, telles que les dispositifs de stockage d'énergie et les racks de serveurs. La forme de construction robuste garantit un raccordement fiable à long terme.

Demander des échantillons gratuits

Les inserts de contact HEAVYCONNEC avec Click-in sous la loupe des experts

Lors de l'assemblage de faisceaux de câbles dans la fabrication d'armoires électriques et le câblage d'installations, les étapes manuelles ont une forte incidence sur les coûts. Découvrez dans la vidéo pourquoi les technologies de raccordement sans outil sont aujourd'hui indispensables et comment nos inserts de contact Click-in réduisent les temps d'installation et optimisent la sécurité des processus.

Inserts de contact à pôles fixes


Quand la technologie Push-in s'allie au Click-in

Les connecteurs industriels HEAVYCONNEC avec inserts de contact à pôles fixes sont utilisés dans des applications qui exigent des solutions Plug and Play robustes. Là aussi, le raccordement Push-in du conducteur et l'encliquetage Click-in permettent une installation sûre et rapide, sans vis, en quelques secondes. Cela permet de gagner du temps et simplifie la manipulation lors du câblage de l'armoire électrique.

Votre valeur ajoutée avec les inserts de contact à pôles fixes avec encliquetage Click-in

Montage HEAVYCONNEC Click-in par simple encliquetage
Raccordement simple du conducteur avec la technologie Push-in
Raccordement PE sûr avec la technologie Push-in
Montage HEAVYCONNEC Click-in par simple encliquetage

Avec HEAVYCONNEC Click-in, vous montez les inserts de contact de manière simple, fiable et
sans outil dans vos embases EVO et STANDARD. L'encliquetage audible et perceptible confirme la sécurité de l'installation.

Demander un échantillon gratuit
Raccordement simple du conducteur avec la technologie Push-in

L'assemblage des inserts de contact HEAVYCONNEC Click-in s'effectue à l'aide de la technologie Push-in. Cela permet un raccordement du conducteur pratique et sans outil. Raccordez les conducteurs rigides et prétraités de manière simple et fiable par insertion directe.

Demander un échantillon gratuit
Raccordement PE sûr avec la technologie Push-in

Le raccordement PE avec technologie Push-in permet un câblage facile, sans chocs ni vibrations, du conducteur de protection. L'installation s'effectue sans outil par insertion directe, même depuis l'intérieur de l'armoire électrique.

Demander un échantillon gratuit

Vous vissez encore ou vous encliquetez déjà ?​

Quand l'installateur sourit, c'est qu'il a monté un HEAVYCONNEC, sans outil et sans juron.

Questions et réponses

Questions et réponses sur HEAVYCONNEC
Questions et réponses sur HEAVYCONNEC
Questions et réponses sur HEAVYCONNEC
Questions et réponses sur HEAVYCONNEC
Questions et réponses sur HEAVYCONNEC
Questions et réponses sur HEAVYCONNEC
Questions et réponses sur HEAVYCONNEC

Les inserts de contact modulaires et à pôles fixes avec encliquetage Click-in peuvent être utilisés sans outil dans tous les boîtiers en plastique et en métal des séries HEAVYCONNEC STANDARD et EVO, ainsi que dans les boîtiers métalliques de la série HEAVYCONNEC ADVANCED. Ils peuvent également être montés dans les boîtiers d'autres fabricants. Cependant, quatre vis sont alors nécessaires. L'encliquetage Click-in sans outil ne fonctionne que dans les boîtiers de connecteurs industriels de Phoenix Contact, car ceux-ci sont dotés d'une rainure dans laquelle s'enclenche le picot latéral.

Demander un échantillon gratuit
Questions et réponses sur HEAVYCONNEC

Oui, les inserts de contact modulaires et à pôles fixes avec encliquetage Click-in sont compatibles avec les inserts de contact sans encliquetage Click-in de Phoenix Contact et avec les solutions d'autres fabricants renommés.

Demander un échantillon gratuit
Questions et réponses sur HEAVYCONNEC

L'encliquetage Click-in a été intégré à la forme de construction standardisée B, qui est la plus couramment utilisée. Les inserts de contact à pôles fixes et les cadres support de modules avec Click-in sont disponibles dans les tailles B6, B10, B16 et B24.

Demander un échantillon gratuit
Questions et réponses sur HEAVYCONNEC

Non, il n'y a pas d'ordre prédéfini pour le raccordement du conducteur, l'insertion des différents modules dans le cadre support de modules ou le montage du cadre dans le boîtier du connecteur. Vous disposez d'une flexibilité totale. Les inserts de contact avec encliquetage Click-in permettent même le montage et le raccordement du conducteur de protection à l'état monté.

Demander un échantillon gratuit
Questions et réponses sur HEAVYCONNEC

Les inserts de contact à pôles fixes et les cadres support de module avec encliquetage Click-in sont absolument fiables. Ils s'encliquettent dans le boîtier du connecteur de manière résistante aux chocs et aux vibrations et peuvent également être utilisés dans des applications soumises à de fortes vibrations, comme dans l'industrie ferroviaire.

Demander un échantillon gratuit
Questions et réponses sur HEAVYCONNEC

Oui, l'utilisation de pions et de douilles de détrompage et de douilles est également possible avec les inserts de contact Click-in à pôles fixes et modulaires.

Demander un échantillon gratuit