Le verrouillage à étrier transversal ou longitudinal permet une juxtaposition dense, un montage flexible et un changement manuel facile des connecteurs. Les étriers de verrouillage sont en polyamide renforcé en fibre de verre.
Cadre support de module, taille: B6, version : pour le côté embase (a, b, c, ...), Raccordement Push-in, 0,5 mm2 ... 6 mm2, application: Cadre support de module, Pour l'encliquetage sans outil dans les boîtiers hauts des séries HC-STA et HC-EVO