Contact à sertir, Famille d'articles: PRC 20, coloris: argent, section de fil min.: 0,5 mm2, section de fil max.: 2,5 mm2, courant de référence: 20 A, Type de raccordement: Raccordement à sertir, Les instructions d'installation comprennent les instructions de montage
Contacts à sertir
Contact à sertir, Famille d'articles: PRC 20, coloris: argent, section de fil min.: 0,5 mm2, section de fil max.: 2,5 mm2, courant de référence: 20 A, Type de raccordement: Raccordement à sertir, Les instructions d'installation comprennent les instructions de montage
Contact à sertir, série: HC-M-...-120, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 9,5 mm, courant de référence: 300 A, section raccordable: 120 mm2 ... 120 mm2, AWG 4/0...4/0 , matériau de contact: Alliage de Cu
Contact à sertir, série: HC-M-...-120, Mâle, tourné, diamètre de contact: 9,5 mm, courant de référence: 300 A, section raccordable: 120 mm2 ... 120 mm2, AWG 4/0...4/0 , matériau de contact: Alliage de Cu
Contact à sertir, Mâle, tourné, diamètre de contact: 1,6 mm, courant de référence: 10 A, section raccordable: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , matériau de contact: Alliage de Cu
Contact à sertir, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 1,6 mm, courant de référence: 10 A, section raccordable: 0,75 mm2 ... 1 mm2, AWG 18...18 , matériau de contact: Alliage de Cu
Contact à sertir, Mâle, tourné, diamètre de contact: 1,6 mm, courant de référence: 10 A, section raccordable: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , matériau de contact: Alliage de Cu
Contact à sertir, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 1,6 mm, courant de référence: 10 A, section raccordable: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , matériau de contact: Alliage de Cu
Contact à sertir, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 1,6 mm, courant de référence: 10 A, section raccordable: 0,75 mm2 ... 0,75 mm2, AWG 18...18 , matériau de contact: Alliage de Cu
Contact à sertir, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 4 mm, courant de référence: 40 A, section raccordable: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , matériau de contact: Alliage de Cu