Connecteurs circulaires

Connecteurs circulaires

Pour l'automatisation industrielle, Phoenix Contact propose des connecteurs circulaires métriques avec des formes de construction variées : grands ou petits, droits ou coudés, surmoulés ou à confectionner sur le terrain. Cette vaste gamme de connecteurs circulaires permet des solutions variées pour la transmission de signaux, données et puissance.

Go to Product Detail Page for item 1620184
CA-12S1N8AT008 - Connecteur de câble
CA-12S1N8AT008 - Connecteur de câble
1620184

M23, Connecteur de câble, série: CA, coudé, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 10 mm ... 14,5 mm, codage: N, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Go to Product Detail Page for item 1605519
SF-5EP1N8AF4DU - Connecteur prolongateur
SF-5EP1N8AF4DU - Connecteur prolongateur
1605519

Connecteur prolongateur, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 5+PE, type de contact: Mâle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 14 mm, nombre de pôles: 6, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: SF, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Go to Product Detail Page for item 1619489
CA-12S1N8A8008S - Connecteur de câble
CA-12S1N8A8008S - Connecteur de câble
1619489

M23, Connecteur de câble, série: CA, droit, blindé: oui, SPEEDCONNEC, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 10 mm ... 14,5 mm, codage: N, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Go to Product Detail Page for item 1627033
SF-7ES1N8A80A5 - Connecteur de câble
SF-7ES1N8A80A5 - Connecteur de câble
1627033

Connecteur de câble, droit, court, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Connecteur femelle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 5,5 mm ... 8,5 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: SF, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Go to Product Detail Page for item 1419616
SACC-DSI-M12FSD-4CON-M16/0,5 - Connecteur d'appareil face arrière
SACC-DSI-M12FSD-4CON-M16/0,5 - Connecteur d'appareil face arrière
1419616

Connecteur d'appareil face arrière, PROFINET CAT5 (CEI 11801:2002), 4-pôles, connecteur femelle, droit, M12-Standard, D-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,34 mm2, Cordon TPE, coulé, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Avantages

  • Toujours la solution optimale grâce à une large gamme de connecteurs circulaires de M5 à M58
  • Transmission sécurisée de signaux, de données jusqu'à 10 Gbit/s ainsi que de puissance jusqu'à 150 A et 630 V
  • Gain de temps lors du raccordement avec les solutions innovantes pour les appareils, avec tous les indices de protection industriels courants
  • Flexibilité élevée grâce à l'adaptation individuelle à vos besoins
Échantillon gratuit
Commandez votre kit d'échantillons

Vous souhaitez tester les connecteurs circulaires de la série M17-M40 PRO ? Nous vous aiderons pour le choix et la conception des connecteurs. Bénéficiez de conseils compétents sur l'utilisation dans la conception de vos machines et installations.

Commander des échantillons
Connecteurs circulaires avec verrouillage rapide ONECLICK
Connecteurs et câbles pour signaux, données et puissance

Connecteurs et câbles pour signaux, données et puissance

Configurateur de câbles et conducteurs

Configurez votre câblage pour la transmission de signaux, données et puissance dans les environnements IP6x ou pour les armoires électriques. Des longueurs et des extrémités de câbles au choix permettent des confections de câbles sur mesure.

Nouveaux produits

Connecteurs d'appareils M12 coudés pour THR
Connecteurs d'appareils M12 pour procédés de soudage
Connecteurs M12 Push-Pull pour applications Ethernet
Connecteurs M12 Push-Pull à confectionner

Connecteur d'appareil M12 coudé pour THR

Augmente l'efficacité de la production

Le connecteur coudé à 90° en M12 est conçu pour la production automatisée et permet des processus de montage efficaces. Grâce à sa conception coudée, le nouveau connecteur peut être placé de manière flexible sur le circuit imprimé, ce qui permet de l'utiliser dans des espaces restreints.

Caractéristiques principales

  • Forme de construction coudée
  • Pour le traitement par refusion (THR)
  • Tensions jusqu'à 250 V
  • Courants jusqu'à 4 A
  • Disponibles dans les codages A et D
  • 4, 5 et 8 pôles
  • Version non blindée
  • Face active inversée

Avantages

  • Convient pour le Pick and Place : l'assemblage automatisé sur le circuit imprimé contribue à augmenter l'efficacité de la production
  • Conception optimisée : centre de gravité déplacé, ce qui permet de se tenir « sans force » sur le circuit imprimé sans clip de verrouillage
  • Flexible : placement et alignement faciles sur le circuit imprimé, même dans les espaces restreints
  • Modulaire : compatible avec les boîtiers THR disponibles

Connecteurs d'appareils M12 pour procédés de soudage

À l'épreuve du temps dans votre application

Les connecteurs M12 sans plomb pour procédés de soudage à la vague sont conformes à la norme RoHS II sans exception 6c. Grâce à la rétrocompatibilité de bout en bout, vous pouvez intégrer sans problème les connecteurs dans votre agencement de circuit imprimé existant.

Caractéristiques principales

  • Tensions jusqu’à 250 V
  • Courants jusqu'à 4 A
  • Disponibles dans les codages A, B et D
  • 4 et 5 pôles
  • Forme de construction droite ou coudée

Avantages

  • Schémas de pôles et codages courants pour la transmission de signaux et de données avec une conception uniforme dans le design
  • Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en deux pièces pour le soudage à la vague
  • Assemblage sûr : des clips de verrouillage garantissent la fixation sur le circuit imprimé
  • Durables et à l'épreuve du temps : sans plomb selon RoHS II sans exception 6c
  • Disponibilité dans le monde entier grâce à des canaux de distribution globaux

Connecteurs M12 Push-Pull pour applications Ethernet

Transmission des données simple et peu encombrante

Les connecteurs M12 Push-Pull à confectionner pour les applications Ethernet garantissent une transmission sûre des données à haut débit et convainquent par leur encombrement extrêmement réduit. Grâce au verrouillage rapide, l'installation s'effectue sans effort par simple enfichage dans l'appareil.

Caractéristiques principales

  • Verrouillage intérieur Push-Pull
  • Raccordement à sertir compact
  • Codage X pour les applications Ethernet
  • Nombre de pôles : 8
  • Section de raccordement : 0,14 mm² … 0,34 mm²
  • Blindage à 360°
  • Variante droite et coudée
  • Indices de protection : IP65, IP67

Avantages

  • Installation facile : enfichage rapide et sûr, même dans des espaces restreints
  • Gain de place important : extrêmement compacts grâce à une zone de raccordement restreinte et à une grande densité de contacts
  • Utilisation sûre : raccordement de blindage fiable à 360°
  • Connexion robuste : convient aux applications ferroviaires soumises à de fortes vibrations et à des chocs importants
  • Un grand potentiel d'avenir : une gamme de produits normalisée pour une disponibilité dans le monde entier

Connecteurs M12 Push-Pull à confectionner

Raccordement facile avec la technologie Push-Lock

Deux technologies de pointe dans un connecteur M12 : les nouveaux connecteurs M12 à confectionner avec verrouillage rapide Push-Pull et raccordement Push-Lock permettent le raccordement sans outils des conducteurs et offrent une installation sûre par simple enfichage direct dans le port de l'appareil.

Caractéristiques principales

  • Installation : verrouillage rapide Push-Pull
  • Type de raccordement : technologie de raccordement Push-Lock
  • Connecteur de données : PROFINET CAT5 (100 Mbits/s), codage D, 4 pôles, blindé, droit et coudé
  • Connecteur de signaux : codage A, 4 ou 5 pôles, blindé et non blindé, droit et coudé
  • Section de raccordement : 0,14 à 0,75 mm²
  • Plage de température : -40 à +85 °C

Avantages

  • Enfichage rapide et sécurisé, même dans les endroits étroits
  • Les connecteurs mâles et femelles vous permettent de réaliser des connexions volantes
  • Raccordement sans outils de conducteurs rigides et souples avec ou sans embout
  • Raccordement intuitif des conducteurs grâce au codage couleur et numérique des leviers de contact
  • Stabilité à long terme et résistance aux vibrations de la connexion PE et du blindage 360°

Deux collaborateurs regardent le navigateur de produits sur une tablette, avec diverses superpositions de produits

Navigateur de produits Obtenez une vue d'ensemble de notre gamme complète

Informez-vous rapidement et clairement sur les blocs de jonction pour C.I., les connecteurs et les boîtiers électroniques destinés au raccordement des appareils. Le navigateur de produits vous assiste en divisant la gamme en différents groupes de produits.

GameChangers de Phoenix Contact pour le raccordement des appareils

GameChangers pour le raccordement des appareils

Plus que des performances de pointe, ils réinventent les règles du jeu : nos GameChangers font aussi passer vos applications au niveau supérieur.

Une variété exceptionnelle pour les signaux, données et puissance

Connecteurs hybrides
Connecteurs de signaux
Connecteurs de données
Connecteurs de puissance
Connecteurs hybrides

Gain de temps et de place lors du câblage de votre appareil. Utilisez nos connecteurs hybrides pour transmettre de manière fiable et compacte les signaux, les données et la puissance dans le même connecteur circulaire.

• Courants jusqu'à 70 A
• Tensions jusqu'à 850 V DC et 630 V AC
• Interface CAT5 pour le transfert de données

Connecteurs de signaux

Les connecteurs de signaux dans les tailles M5 à M23 conviennent à de nombreuses applications. Vous trouverez des variantes de 3 à 19 pôles parfaitement adaptées à vos exigences - au choix avec raccordement autodénudant IDC, raccordement vissé, à ressort, Piercecon, soudé, à sertir ou connexion pour circuit imprimé.

• Courants jusqu'à 20 A
• Tensions jusqu'à 300 V
• En option avec raccordement de blindage

Connecteurs de données

Pour une transmission rapide et sûre des données dans des applications industrielles et d'infrastructures, nous vous proposons des connecteurs circulaires blindés M8 et M12 pour tous les bus de terrain et réseaux courants.

• Données jusqu'à 10 Gbit/s
• Détrompages pour tous les réseaux et systèmes de bus de terrain courants
• Composants selon CAT6A
• Connecteurs circulaires blindés à 360° et câbles surmoulés en plastique

Connecteurs de puissance

Les connecteurs de puissance vont du raccordement M12 compact jusqu'à la taille M58 pour des puissances élevées. Bénéficiez d'un programme complet allant des prolongateurs de câbles à la connexion pour circuit imprimé, en passant par les embases pour appareillages.

• Puissances jusqu'à 150 A/630 V
• Section de raccordement jusqu'à 50 mm²
• Détrompeur pour applications AC et DC

Collaborateur du service clientèle avec un casque

Versions spécifiques au client pour des exigences personnalisées

Versions spécifiques au client

Vous avez besoin d'une solution individuelle pour des exigences particulières ? Sur demande, nous réalisons de manière rapide et flexible les ajustements personnalisés de nos produits standard. Notre centre de services transforme vos souhaits en une solution sur mesure.

  • Repérage et marquage personnalisés des produits
  • Connecteurs surmoulés et versions filaires, de différents types, longueurs et assemblages
  • Conditionnements individuels dans des cartons, blisters, rouleaux ou plateaux

La nouvelle norme en matière de technique d'automatisation

Les connecteurs M12 Push-Pull garantissent un raccordement des appareils rapide et sans outils, surtout dans les espaces restreints et pour les applications avec une densité de câblage élevée. Réalisez des boîtiers compacts grâce aux ports M12 encastrés et concevez ainsi des rallonges sur le terrain en toute simplicité avec des connecteurs mâles et femelles.

Connecteurs circulaires de la gamme M17-M40 PRO Transmission fiable de signaux et de puissance

Apprenez-en davantage sur le système de verrouillage rapide ONECLICK, qui vous permet de réaliser le raccordement de vos appareils et installations en gagnant du temps et en toute sécurité.

Connecteurs M17 MPO pour la transmission de données FO

Connecteurs M17 MPO industriels pour la transmission des données en temps réel dans les réseaux électriques intelligents. Les connecteurs M17 MPO robustes sont dotés de fibres optiques de haute qualité qui garantissent des largeurs de bandes stables sur de longues distances de transmission.