Pour le câblage des signaux, des données et de la puissance avec des connecteurs M12 Push-Lock, vous n'avez besoin ni d'un tournevis ni d'une troisième main. Câblez les conducteurs rigides et prétraités facilement et sans outils par insertion directe. Pour raccorder des fils fins ou des conducteurs de plus grande section ou pour débrancher des conducteurs déjà raccordés, il suffit d'ouvrir le point de connexion à l'aide du levier. Le porte-contact est identifié par une couleur et un code numérique. Cela simplifie l'affectation des conducteurs et évite les erreurs de connexion. La connexion solide et sûre est garantie par une force de contact définie et stable à long terme.
Connecteur, Universel, 3-pôles, connecteur mâle droit M8, Détrompage: A, Raccordement vissé, matériau de la molette: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 3,5 mm ... 5 mm