IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: NL-37536EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644KEMA-KEUR
Identifiant de lhomologation: 2183172.01Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Conducteurs souples uniquement | 1000 V | 30 A | 0,5 - 6 | |
Conducteurs rigides uniquement | 1000 V | 30 A | 0,5 - 10 |