Conectores circulares

Conectores circulares

Para la automatización industrial, Phoenix Contact ofrece conectores circulares métricos en numerosos diseños: de pequeños a grandes, rectos o acodados, recubiertos por extrusión o confeccionables en campo. La amplia gama de conectores circulares permite crear soluciones versátiles para la transmisión de señales, datos y potencia.

Go to Product Detail Page for item 1619365
CA-07P1N12T008S - Conector para cables
CA-07P1N12T008S - Conector para cables
1619365

M23, Conector para cables, serie: CA, acodado, apantallado: sí, SPEEDCON, Nº de polos: 7, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión por soldadura, rango de diámetro de cable: 10 mm ... 14,5 mm, codificación: N, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del cuarto trimestre de 2025 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Go to Product Detail Page for item 1419739
SACC-DSI-M12FS-17CON-M16/0,5 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
SACC-DSI-M12FS-17CON-M16/0,5 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1419739

Conect. enchuf. para apar. pared poster., Universal, 17-polos, Hembra de conexión, recto, M12-SPEEDCON, A-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m, 0,14 mm2, Hilo trenzado TPE, encapsulado, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Go to Product Detail Page for item 1620070
CA-16P1N129007 - Conector de acoplamiento
CA-16P1N129007 - Conector de acoplamiento
1620070

M23, Conector de acoplamiento, serie: CA, recto, apantallado: sí, para bloqueo estándar y SPEEDCON, Nº de polos: 16, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión por soldadura, rango de diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm, codificación: N, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Go to Product Detail Page for item 1622001
SH-8ESC58A8LB1 - Conector para cables
SH-8ESC58A8LB1 - Conector para cables
1622001

M23, Conector para cables, serie: SH, recto largo, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 4+4+4+PE / 3+N+PE, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 15 mm ... 18 mm, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Sus ventajas

  • Siempre la solución óptima gracias a una amplia gama de conectores circulares de M5 a M58
  • Transmisión segura de señales y datos hasta 10 GBit/s y potencia hasta 150 A y 630 V
  • Ahorro de tiempo al conectar con soluciones de conexión innovadoras para equipos en todos los índices de protección usuales en la industria
  • Alta flexibilidad mediante adaptaciones personalizadas según sus necesidades
Muestra gratuita
Solicite su paquete de muestras

¿Quiere probar los conectores circulares de la serie M17-M40 PRO? Le ayudamos en la selección y el diseño de los conectores. Recibirá un asesoramiento completo sobre su uso para el diseño de su máquina e instalación.

Solicitar muestras
Conectores circulares con bloqueo rápido ONECLICK
Conectores y cables para señales, datos y potencia

Conectores y cables para señales, datos y potencia

Configurador de cables y líneas

Configure su conexión de cables para la transmisión de señales, datos y potencia en entornos IP6x o para aplicaciones en el armario de control. Las longitudes y los extremos de cable de libre elección permiten realizar confecciones de cable a medida.

Nuevos productos

Conectores para equipos M12 acodados para THR
Conectores para equipos M12 para procesos de soldadura
Conectores M12 Push-Pull para aplicaciones Ethernet
Conectores M12 Push-Pull confeccionables

Conector para equipos M12 acodado para THR

Aumenta la eficacia en la producción

El conector acodado de 90° en M12 está diseñado para la producción automatizada y permite procesos de montaje eficientes. Gracias a su diseño acodado, el nuevo conector puede colocarse de forma flexible en la placa de circuito impreso, por lo que también puede utilizarse en espacios reducidos.

Características principales

  • Diseño acodado
  • Para el proceso de soldadura por reflujo (THR)
  • Tensiones hasta 250 V
  • Corrientes hasta 4 A
  • Disponible en las codificaciones A y D
  • 4, 5 y 8 polos
  • Versión no apantallada
  • Cara enchufable invertida

Sus ventajas

  • Adecuado para Pick and Place: el equipamiento automatizado en la placa de circuito impreso ayuda a aumentar la eficiencia en la producción
  • Diseño optimizado: centro de gravedad desplazado y, por tanto, apoyo "sin fuerza" sobre la placa de circuito impreso sin ganchos de sujeción
  • Flexible: fácil colocación y alineación en la placa de circuito impreso incluso en espacios reducidos
  • Modular: compatible con las cajas THR disponibles

Conectores para equipos M12 para procesos de soldadura

Seguridad para el futuro de su aplicación

Los conectores M12 sin plomo para procesos de soldadura por ola cumplen la directiva RoHS II sin exención 6c. Gracias a la compatibilidad universal con versiones anteriores, puede integrar los conectores sin problemas en el diseño de la placa de circuito impreso existente.

Características principales

  • Tensiones hasta 250 V
  • Corrientes de hasta 4 A
  • Disponibles en las codificaciones A, B y D
  • 4 y 5 polos
  • Diseño recto o acodado

Sus ventajas

  • Esquemas de polos usuales y codificaciones para la transmisión de señales y datos con diseño uniforme
  • Fácil montaje en placa de circuito impreso: conectores de dos piezas para la soldadura por ola
  • Equipamiento seguro: los ganchos de sujeción aseguran la fijación en la placa de circuito impreso
  • Sostenibles y preparados para el futuro: sin plomo conforme a RoHS II sin excepción 6c
  • Disponibilidad en todo el mundo a través de canales de distribución globales

Conectores M12 Push-Pull para aplicaciones Ethernet

Transmisión de datos sencilla y que ocupa poco espacio

Los conectores M12 Push-Pull confeccionables para aplicaciones Ethernet ofrecen una transmisión segura de datos a alta velocidad e impresionan por el espacio extremadamente reducido que ocupan. Gracias al bloqueo rápido, la instalación se realiza sin esfuerzo con solo conectarlos al equipo.

Características principales

  • Bloqueo interior Push-Pull
  • Conexión crimpada compacta
  • Codificación X para aplicaciones Ethernet
  • Número de polos: 8
  • Sección de conexión: 0,14 mm² … 0,34 mm²
  • Apantallamiento de 360°
  • Variante recta y acodada
  • Índice de protección: IP65, IP67

Sus ventajas

  • Fácil instalación: conexión rápida y segura incluso en espacios estrechos
  • Gran ahorro de espacio: extremadamente compactos gracias a su reducido espacio de cableado y a la elevada densidad de contactos
  • Uso seguro: conexión de pantalla de 360° fiable
  • Conexión robusta: aptos para aplicaciones ferroviarias con altas cargas de impactos y vibraciones
  • Alta seguridad para el futuro: gama de productos normalizada para disponibilidad en todo el mundo

Conectores M12 Push-Pull confeccionables

Fácil conexión con la tecnología Push-Lock

Dos tecnologías punteras en un solo conector M12: los conectores M12 confeccionables con bloqueo rápido Push-Pull y conexión Push-Lock permiten una cómoda conexión de conductores sin necesidad de herramientas y ofrecen una instalación segura con solo enchufarlos en el puerto del equipo.

Características principales

  • Instalación: bloqueo rápido Push-Pull
  • Tipo de conexión: tecnología de conexión Push-Lock
  • Conectores para datos: PROFINET CAT5 (100 MBit/s), con codificación D, 4 polos, apantallados, rectos y acodados
  • Conectores para señales: con codificación A, 4 o 5 polos, apantallados y sin apantallar, rectos y acodados
  • Sección de conexión: 0,14 a 0,75 mm²
  • Rango de temperatura: -40 a +85 °C

Sus ventajas

  • Conexión rápida y segura incluso en espacios estrechos
  • Con conectores en variantes macho y hembra podrá realizar conexiones aéreas
  • Conexión sin herramientas de conductores rígidos y flexibles con y sin puntera
  • Conexión de conductores intuitiva mediante la codificación numérica y por colores de las palancas de contacto
  • Conexión PE estable a largo plazo y segura contra vibraciones y apantallamiento de 360º

Dos empleados visualizan el navegador de productos en una tablet; encima, se muestran varios productos

Navegador de productos Obtenga una visión general de nuestra amplia gama

Infórmese de forma rápida y clara sobre bornas para placa de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica para la conexión de equipos. El navegador de productos le ayudará a hacerlo dividiendo el programa en distintas gamas de productos.

GameChangers de Phoenix Contact para la conexión de equipos

GameChangers para la conexión de equipos

Más que servicios de primera, una auténtica novedad: nuestros GameChangers también pueden hacer que sus aplicaciones alcancen el éxito.

Variedad única para señales, datos y potencia

Conectores híbridos
Conectores para señales
Conectores para datos
Conectores de potencia
Conectores híbridos

Ahorre tiempo y espacio al cablear su equipo. Utilice nuestros conectores híbridos para una transmisión segura y compacta de señales, datos y potencia en un solo conector circular.

• Corrientes hasta 70 A
• Tensiones hasta 850 V DC y 630 V AC
• Interfaz CAT5 para la transmisión de datos

Conectores para señales

Los conectores para señales en los tamaños M5 a M23 son adecuados para múltiples aplicaciones. Dependiendo de sus necesidades, encontrará versiones de 3 a 19 polos, opcionalmente con conexión por corte de aislante IDC, conexión por tornillo, resorte, Piercecon, por soldadura, crimpada o para placas de circuito impreso.

• Corrientes hasta 20 A
• Tensiones hasta 300 V
• Opcionalmente con conexión de pantalla

Conectores para datos

Para la transmisión de datos segura y rápida en aplicaciones industriales y de infraestructuras le ofrecemos conectores circulares apantallados en los tamaños M8 y M12 para todos los buses de campo y redes usuales.

• Datos hasta 10 GBit/s
• Codificaciones para todas las redes y sistemas de bus de campo usuales
• Componentes según CAT6A
• Conectores circulares apantallados en 360º y cables confeccionados de plástico

Conectores de potencia

Los conectores de potencia abarcan desde la conexión M12 compacta hasta el tamaño M58 para potencias elevadas. Benefíciese de una gama completa desde conectores para cables pasando por conectores para equipos hasta la conexión para placas de circuito impreso.

• Potencias hasta 150 A/630 V
• Sección de conexión hasta 50 mm²
• Seguridad de enchufe para aplicaciones AC y DC

Técnico de atención al cliente con auriculares

Variantes personalizadas para sus necesidades personales

Variantes específicas para el cliente

¿Necesita una solución personalizada para requisitos especiales? Si lo desea, realizamos adaptaciones personalizadas rápidamente y con flexibilidad de nuestros productos estándar. Nuestro centro de asistencia técnica implementa sus deseos en una solución a medida.

  • Rotulación y marcado personalizados de artículos
  • Conectores confeccionados y versiones de cables trenzados en distintos tipos, longitudes y confecciones
  • Embalajes personalizados en cajas de cartón, blísters, rollos o bandejas

El nuevo estándar para la tecnología de automatización

Los conectores M12 Push-Pull garantizan la conexión de equipos rápida y sin herramientas, incluso en espacios estrechos con una alta densidad de cableado. Logre un diseño de la caja compacto mediante los puertos M12 empotrados e implemente in situ extensiones con las variantes macho y hembra.

Conectores circulares de la serie M17-M40 PRO Transmisión fiable de señales y potencia

Más información sobre el bloqueo rápido ONECLICK, con el que puede realizar la conexión de su equipo e instalación de forma rápida y segura.

Conectores M17 MPO para la transmisión de datos de fibra óptica

Conectores M17 MPO aptos para la industria para la transmisión de datos en tiempo real en redes eléctricas inteligentes. Los robustos conectores M17 MPO destacan por una fibra óptica de alta calidad, que garantiza anchos de banda estables en tramos de transmisión largos.