POWER M23 ℹ Código web: #2067 RoHS Pb < 0,1% Tipo de conexión Tensión nominal Corriente nominal 1) Número / diámetro de contactos Secciones de hilo trenzado Esquema de polos [V AC/DC] [A] [mm] [mm²] 6 (5+PE) polos 8 (4+3+PE) polos 9 (5+3+PE) polos Crimpada 630 30 6 x 2 Crimpada 250 / 630 9 / 30 4 x 1/4 x 2 Crimpada 250 / 630 9 / 30 5 x 1 / 4 x 2 0,25 ... 4,0 0,06 ... 1,0 / 0,25 ... 4,0 0,06 … 1,0 / 0,25 … 4,0 Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra 2 2 1 6 5 4 1 6 5 4 C B D 3 4 A 1 3 D 4 1 A C B 6 6 Conectores para cables, bloqueo rápido ONECLICK Rango sujeción cable Versión corta, Ø del cable 5,5 mm ... 14,5 mm [mm] ONECLICK Technology Designed by Phoenix Contact 5,5 ... 15 5,5 ... 8 7,5 ... 12 9,5 ... 14,5 1628871 1628815 1628867 1628811 1628874 1628818 1628869 1628813 1628873 1628817 1628870 1628814 1628872 1628816 1628868 1628812 Rango sujeción cable [mm] 7,5 ... 17 1628852 1628796 1628847 1628791 Versión larga, Ø del cable 5,5 mm ... 17 mm ONECLICK Technology Designed by Phoenix Contact 5,5 ... 8 7,5 ... 12 9,5 ... 14,5 14 ... 17 1628856 1628800 1628850 1628795 1628855 1628799 1628851 1628794 1628854 1628798 1628849 1628793 1628853 1628797 1628848 1628792 Conectores para cables, bloqueo estándar Rango sujeción cable [mm] 5,5 ... 15 1628879 1628823 1628875 1628819 Versión corta, Ø del cable 5,5 mm ... 14,5 mm 5,5 ... 8 7,5 ... 12 9,5 ... 14,5 1628882 1628826 1628878 1628822 1628881 1628825 1628877 1628821 1628880 1628824 1628876 1628820 Rango sujeción cable [mm] 7,5 ... 17 1628862 1628806 1628857 1628801 Versión larga, Ø del cable 5,5 mm ... 17 mm 5,5 ... 8 7,5 ... 12 9,5 ... 14,5 14 ... 17 1628866 1628810 1628861 1628805 1628865 1628809 1628860 1628804 1628864 1628808 1628859 1628803 1628863 1628807 1628858 1628802 Rango sujeción cable [mm] 5,5 ... 15 1628786 1628842 1628780 1628836 7,5 ... 17 5,5 ... 8 1628785 1628841 1628779 1628835 1628790 1628846 1628784 1628840 Ø del cable 5,5 mm ... 17 mm 7,5 ... 12 1628789 1628845 1628783 1628839 Conectores de acoplamiento - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bajo demanda Bajo demanda Bajo demanda 1468710 - - - - Bajo demanda Bajo demanda Bajo demanda 1468703 1468704 - - - - Bajo demanda Bajo demanda Bajo demanda 1468707 1468705 - - - - - - 9,5 ... 14,5 14 ... 17 1628788 1628844 1628782 1628838 1628787 1628843 1628781 1628837 1468709 1) Corriente nominal en caso de sección de conexión máxima. Dependiendo del material y la construcción del cable, el rango de sujeción del cable indicado puede variar. La selección y las pruebas son responsabilidad de los usuarios. Los contactos crimpados se deben pedir por separado. Encontrará los contactos crimpados adecuados en el área "Accesorios" en la respectiva página de productos en phoenixcontact.com. 32 Phoenix Contact