Conectores circulares robustos para señales y potencia

Conectores circulares robustos para señales y potencia

De pequeños a grandes, rectos o angulares, recubiertos por extrusión o confeccionables in situ: esto y más es lo que ofrece el programa de conectores circulares de Phoenix Contact.

Sus ventajas

  • Utilización fiable: mediante construcciones robustas y materiales de alta calidad
  • Conectable de forma rápida y segura con medio giro: con el bloqueo rápido SPEEDCON
  • Transmisión sin interferencias de señales: mediante conectores enchufables con protección CEM
  • Multipolar y eficiente: con 19 polos para la transmisión de señales y potencias hasta 70 A
Conectores circulares M23 confeccionables

Conectores circulares M23 confeccionables

Conector enchufable M23 robusto para la transmisión de señales

  • 6 a 19 polos
  • con protección CEM
  • Conexión crimpada
  • posibilidad de codificación mecánica
  • opcionalmente con bloqueo rápido SPEEDCON
Conectores circulares recubiertos por extrusión

Conectores circulares recubiertos por extrusión

M17

  • hasta 17 polos para la transmisión de señales
  • hasta 9 polos para la transmisión de potencia hasta 20 A
  • diseño recto

M23

  • hasta 17 polos para la transmisión de señales
  • con 6 u 8 polos para la transmisión de potencia hasta 30 A
  • diseño recto o angular
  • el diseño angular puede girarse por primera vez más de 240°

M40

  • con 6 u 8 polos para la transmisión de potencia hasta 70 A
  • diseño recto
Conducción de cables óptima en el conector circular M23 acodado

Guía de cables óptima

Posibilidad de giro por primera vez: el conector circular M23 angular puede girarse por primera vez más de 240°. Por consiguiente, es posible una guía de cables óptima ajustada a la instalación.

Montaje rápido con bloqueo rápido SPEEDCON

Montaje rápido

Solo medio giro: con el bloqueo rápido SPEEDCON de Phoenix Contact montará conectores circulares solamente con medio giro. De esta forma, reducirá el tiempo de montaje hasta un 90 %.