Las robustas cajas para electrónica ECS son ideales para el montaje en pared y en poste. Permiten una fácil integración de placas de circuito impreso en grosores de 1,59 mm y 2,38 mm. Además, la caja también está disponible en versión ventilada. La protección contra manipulación integrada impide accesos no autorizados.
Placa frontal de la familia ECS, conector hembra SPEEDCON M12 (2 unidades), bloqueo por encaje. Índice de protección IP66/IP67/IP68/IP69 en combinación con la caja correspondiente. Color: negro (9005), anchura: 196 mm, altura: 34 mm, profundidad: 62 mm