Las robustas cajas para electrónica ECS son ideales para el montaje en pared y en poste. Permiten una fácil integración de placas de circuito impreso en grosores de 1,59 mm y 2,38 mm. Además, la caja también está disponible en versión ventilada. La protección contra manipulación integrada impide accesos no autorizados.
Placa frontal de la familia ECS, lista para la integración de un conector D-SUB-25, bloqueo por tornillo, índice de protección IP66/IP67/IP68/IP69 para combinación con carcasa ECS; color: negro (RAL 9005); anchura: 163 mm, altura: 30 mm; profundidad: 62 mm