Las robustas cajas para electrónica ECS son ideales para el montaje en pared y en poste. Permiten una fácil integración de placas de circuito impreso en grosores de 1,59 mm y 2,38 mm. Además, la caja también está disponible en versión ventilada. La protección contra manipulación integrada impide accesos no autorizados.
Caja ventilada de la familia ECS, bloqueo por tornillo, índice de protección: IP66/67/68/69 en combinación con la placa frontal correspondiente, color: negro (9005), anchura: 164 mm, altura: 176 mm, profundidad: 64 mm