Las robustas cajas para electrónica ECS son ideales para el montaje en pared y en poste. Permiten una fácil integración de placas de circuito impreso en grosores de 1,59 mm y 2,38 mm. Además, la caja también está disponible en versión ventilada. La protección contra manipulación integrada impide accesos no autorizados.
Placa frontal de la familia ECS, vacía, bloqueo por tornillo. Índice de protección IP66/IP67/IP68/IP69 en combinación con la caja correspondiente. Color: gris (7042); anchura: 97 mm; altura: 15 mm; profundidad: 42 mm