Soluciones de productos para acumuladores industriales y de gran tamaño Nuestra cartera de productos adaptados entre sí permite el funcionamiento fiable de acumuladores de baterías de alta capacidad para el comercio, la industria y los servicios de red.

Acumulador de baterías con empleados de Phoenix Contact delante de un edificio industrial

Los sistemas de acumuladores de gran tamaño e industriales desempeñan un papel decisivo en el suministro de energía moderno. Permiten almacenar grandes cantidades de energía eléctrica a la que se puede recurrir cuando sea necesario. Los sistemas de acumuladores favorecen la expansión de energías renovables como la eólica y la solar, ya que compensan las fluctuaciones en la generación de energía y permiten una fuente de alimentación estable y fiable. El uso de acumuladores de gran tamaño de apoyo a la red y de acumuladores comerciales industriales permite a las redes de suministro y a las empresas funcionar de forma más eficiente y sostenible. Esto aporta beneficios tanto económicos como ecológicos. Phoenix Contact está a su lado con una amplia cartera de soluciones y asesoramiento experto para su aplicación de acumulador de baterías.

Nuestra gama de soluciones para acumuladores industriales y de gran tamaño


Mapa de imágenes interactivo: Áreas funcionales de un acumulador de gran tamaño e industrial
Tecnología de conexión para módulos de baterías
Los módulos de baterías son la pieza central de un acumulador de baterías. Aquí se almacena temporalmente la energía eléctrica. Nuestra gama de conexiones para placas de circuito impreso y conectores para módulos de baterías permite una instalación rápida y un funcionamiento seguro de su sistema de acumuladores de baterías. Ofrecemos varias soluciones con conexión frontal o trasera para la transmisión de señales, datos y potencia.
Ir a los productos
Carga y descarga
Se requiere una alta disponibilidad del sistema de los módulos de potencia para garantizar que las baterías se carguen o descarguen continuamente. Nuestra electrónica de potencia permite una solución escalable y que ahorra espacio en el estándar industrial de 19", con una alta eficiencia de los respectivos procesos de conversión. El diseño modular de los módulos de potencia unidireccionales o bidireccionales con directivas específicas de cada país para la inyección a red es la solución adecuada para una amplia gama de posibles campos de aplicación.
Ir a los productos
Comunicación segura
Los requisitos de seguridad de los sistemas de acumuladores de baterías en la industria y en las redes eléctricas siguen aumentando. Para controlar y monitorizar las instalaciones de forma fiable se necesita una infraestructura de comunicaciones potente y segura contra fallos. Le ofrecemos una completa gama de productos para la comunicación industrial, desde el nivel de campo hasta el nivel del sistema de control. Nuestros productos de ciberseguridad completan la protección de sus sistemas y datos relevantes. El funcionamiento seguro y el acceso remoto resultantes permiten realizar tareas de mantenimiento y asistencia de forma rápida y eficaz.
Ir a los productos
Control
Los requisitos exigidos a los sistemas de automatización para acumuladores de gran tamaño son cada vez mayores. Los sistemas deben ser capaces de responder con seguridad y flexibilidad a los requisitos respectivos. Nuestra amplia cartera de sistemas de control y sistemas de E/S le ofrece la posibilidad de diseñar su automatización de forma modular y escalable, desde el componente individual hasta un sistema completo. Esto le permitirá satisfacer de forma personalizada todos los requisitos específicos para el cliente. Para mayor seguridad, también puede configurar su sistema de automatización de forma redundante y con módulos de seguridad certificados. De este modo, maximizará la seguridad y disponibilidad de su solución de acumulador. La fácil conexión a sistemas de nivel superior, como una nube, permite una monitorización sencilla y un acceso remoto seguro a su instalación.
Ir a los productos
Tecnología de conexión para el armario de control
Nuestra cartera ofrece una amplia gama de diferentes bornas para carril para conectar diversas áreas funcionales en el armario de control. Los accesorios normalizados y el diseño coherente facilitan la planificación y la instalación en su aplicación de acumuladores de baterías.
Ir a los productos
Suministro y protección
Una fuente de alimentación fiable y estable permite un funcionamiento sin problemas y evita daños en los sistemas. Para garantizar la alta disponibilidad de su acumulador de baterías, le ofrecemos la solución adecuada que incluye protección contra sobretensiones, fuente de alimentación, protección de equipos y monitorización de la energía. Nuestra amplia gama de productos cubre todas las funcionalidades de una infraestructura energética segura y coherente.
Ir a los productos
Cartera de productos para la tecnología de conexión en el armario de control

Tecnología de conexión para el armario de control

¿Cómo cableo mi acumulador de baterías de forma escalable y segura?

Cartera de productos para la carga y descarga

Electrónica de potencia

¿Cómo puedo cargar y descargar mis baterías de forma fiable?

Cartera de productos de comunicación

Comunicación segura

¿Cómo puedo establecer una comunicación fiable dentro y con mi acumulador de baterías?

Cartera de productos de tecnología de conexión para módulos de baterías

Tecnología de conexión para módulos de baterías

¿Cómo cableo mis módulos de baterías de forma modular y eficiente?

Cartera de productos Power Reliability

Fuente de alimentación auxiliar

¿Cómo puedo alimentar y proteger de forma fiable mi sistema de control de acumuladores de baterías?

Lo más destacado de nuestros productos para acumuladores industriales y de gran tamaño


Panel de mando para visualizar los datos del acumulador de baterías

Visualización de datos inteligente para acumuladores de baterías

Además del hardware, también le ofrecemos una solución digital adecuada para visualizar sus datos BESS. En cuestión de segundos, obtendrá información sobre sus datos, adaptada a su hardware y casos de aplicación.

Nuestro acumulador industrial frente a la All Electric Society Factory


Contenedor de acumulador de baterías abierto frente a la All Electric Society Factory en la ubicación de Blomberg

Integración de acumuladores de baterías en microrredes DC industriales

En la ubicación de Blomberg, hemos creado un modelo de microrredes DC industriales con nuestra All Electric Society Factory. Para equilibrar las necesidades continuas de potencia, se ha integrado un acumulador de baterías de 300 kWh en la línea de producción y las oficinas. Esto cubre los picos de carga y garantiza la estabilidad y seguridad de suministro en toda la microrred DC, incluso si la red pública se interrumpe.

FAQ: Acumuladores industriales y de gran tamaño


Sistemas de acumuladores de baterías y postes de líneas aéreas
Armarios de acumuladores en una nave industrial
Señal de alta tensión en una valla
Sistemas de acumuladores de baterías y postes de líneas aéreas

Las cantidades fluctuantes de electricidad obtenidas mediante sistemas de generación de energía renovable, así como la expansión de la infraestructura de recarga, plantean grandes retos a los operadores de la red. Los acumuladores de corriente aprovechan y almacenan los excedentes de energía temporales. La electricidad se suministra cuando aumenta el consumo o disminuye la cantidad de generación. Por eso, los acumuladores de gran tamaño, con una capacidad de varios megavatios hora, son esenciales para la estabilidad de la red constante, ya que compensan las fluctuaciones de la red eléctrica y mejoran la seguridad de suministro. Los acumuladores de gran tamaño suelen diseñarse como contenedores funcionales.

Armarios de acumuladores en una nave industrial

En la industria, los acumuladores de corriente ofrecen una amplia gama de opciones para optimizar los procesos operativos. Como protección contra apagones, los acumuladores pueden salvar los cortes de electricidad de corta duración. De este modo, las instalaciones y máquinas siguen funcionando o se paran correctamente. Así, los fallos imprevistos de la máquina ya son cosa del pasado. Otro importante campo de aplicación de un acumulador de corriente es lo que se denomina limitación de picos de carga, Peak Shaving en inglés. El acumulador suministra electricidad para los picos de carga, de modo que no es necesario obtenerla de la red. Esto repercute directamente en el precio de compra y aumenta la rentabilidad de la instalación. Además, los acumuladores industriales permiten utilizar de forma eficiente la energía fotovoltaica autogenerada y reducir así la dependencia de las costosas compras de energía a la red.

Señal de alta tensión en una valla

Los acumuladores de baterías de gran capacidad entrañan varios riesgos de seguridad que deben gestionarse con cuidado. La sobrecarga o los defectos técnicos pueden hacer que las baterías se sobrecalienten y desencadenen un escape térmico, que puede provocar incendios o explosiones. Los daños en la estructura de las baterías debidos a golpes, vibraciones u otros impactos físicos, así como los fallos de producción, también pueden provocar cortocircuitos. Con el tiempo y a través de repetidos ciclos de carga, las baterías pueden perder rendimiento y volverse más susceptibles a los defectos. Para minimizar estos riesgos, además de un mantenimiento periódico, es fundamental que los componentes del acumulador sean de alta calidad. Phoenix Contact dispone de una amplia cartera a este respecto.

Contacto

Su persona de contacto Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Estaré encantado de ayudarle a seleccionar los componentes adecuados para su acumulador de gran tamaño e industrial.