The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Soluciones para una alta disponibilidad de la planta en la industria automovilística En muchas aplicaciones de la industria automovilística el tiempo es un factor crítico. Cualquier interrupción tiene un impacto significativo en el funcionamiento y la producción de las instalaciones. Confíe en una solución de alimentación fiable y altamente funcional. Su diseño redundante o ininterrumpido y su combinación con la protección contra sobretensiones y los interruptores para protección de equipos garantizan un funcionamiento sin problemas de la instalación. Gracias a los productos inteligentes y a las soluciones de monitorización, siempre estará informado del estado de su instalación.

Industria automovilística

Estructura esquemática de una cadena de producción de automóviles

Mapa de imágenes interactivo: Estructura de una cadena de producción de automóviles
Taller de prensado
El taller de prensado es el punto de partida de la producción de las carrocerías. Aquí se perforan, prensan y conforman las primeras piezas para la carrocería. Un fallo implica la interrupción del suministro de piezas en la cadena de producción.
Ir a nuestras soluciones de suministro redundantes
Taller de prensado
Fabricación de carrocerías
En la fabricación de carrocerías, las piezas prensadas se unen para formar la carrocería. Un gran número de robots fijan con gran precisión innumerables puntos de soldadura. Para evitar las repercusiones de los actuadores en la comunicación, aquí se utilizan incluso fuentes de alimentación independientes. Esto significa que, en caso de fallo, los sistemas siempre pueden ajustarse a un punto de partida que permita reiniciar rápidamente la parte de producción.
Ir a nuestras soluciones de suministro comunicativas
Fabricación de carrocerías
Taller de pintura
En el taller de pintura, los fallos de la manipulación de materiales o de los ventiladores del horno tienen graves consecuencias. Las carrocerías quedan inservibles en caso de un fallo de este tipo. La redundancia es esencial.
Ir a nuestras soluciones de suministro redundantes
Taller de pintura
Montaje final
Para satisfacer los deseos individuales de los clientes, los vehículos actuales presentan una gran variabilidad. De esta forma, se generan innumerables combinaciones. Para garantizar que cada pieza se instala en el vehículo adecuado en el momento oportuno se necesita una logística sofisticada y una gestión de datos compleja. La comunicación fiable es un requisito básico en este ámbito.
Ir a nuestras soluciones comunicativas
Montaje final
Tren motriz
El tren motriz produce todo lo necesario para la propulsión del vehículo. Se requieren innumerables pasos de proceso en extensas instalaciones. El espacio también es una cuestión especial. Para lograr un diseño modular y descentralizado de las instalaciones, las soluciones de suministro compactas ofrecen varias ventajas.
Ir a nuestras soluciones de suministro compactas
Tren motriz

Soluciones de alimentación redundantes

La solución de alimentación redundante garantiza la máxima seguridad de servicio. Configure su propia solución modular a partir de nuestra cartera de productos. Elija los componentes adecuados entre la protección contra sobretensiones, la monitorización de energía, la fuente de alimentación, el módulo de redundancia, el sistema de alimentación ininterrumpida y el interruptor para protección de equipos.

Una solución de alimentación redundante de hasta 20 A: esta solución contiene dos fuentes de alimentación QUINT POWER desacopladas por un módulo de redundancia. De este modo, el fallo de una fuente de alimentación no paraliza toda la instalación. El módulo buffer compacto ofrece una seguridad adicional. De esta forma, se puede garantizar un suministro ininterrumpido incluso en caso de cortes de energía de corta duración. La protección contra sobretensiones y los interruptores electrónicos para protección de equipos CBM protegen las fuentes de alimentación contra eventos transitorios en el lado AC y contra sobrecargas y cortocircuitos en el lado DC.

Mapa de imágenes interactivo: Solución de alimentación de 20 A redundante
Fuente de alimentación QUINT POWER
Potente fuente de alimentación para una alimentación fiable de 24 V.
Más información
Fuente de alimentación QUINT POWER
Módulo de redundancia QUINT ORING
El módulo de redundancia logra una redundancia continua hasta el consumidor.
Más información
Módulo de redundancia QUINT ORING
Protección contra sobretensiones de tipo 2
Protege contra las sobretensiones provocadas por las descargas de rayo indirectas o maniobras de conmutación.
Más información
Protección contra sobretensiones de tipo 2
Módulo buffer QUINT
Proteja su aplicación y establezca un puente para fallos de red de hasta varios segundos.
Más información
Módulo buffer QUINT
Interruptor electrónico para protección de equipos
El interruptor electrónico multicanal para protección de equipos protege su instalación.
Más información
Interruptor electrónico para protección de equipos
Solución de alimentación de 20 A redundante

Solución de alimentación de 20 A redundante

Sus ventajas

  • Fuente de alimentación fiable gracias al diseño redundante
  • Distribución simétrica de la carga y monitorización permanente hasta el consumidor
  • Se puentean los cortes de energía de corta duración
  • Los interruptores electrónicos para protección de equipos evitan la ruptura de la tensión de salida en la fuente de alimentación conmutada en caso de fallo y señalización
  • La protección contra sobretensiones aumenta la disponibilidad al proteger contra fallos transitorios

Una solución de alimentación redundante de hasta 40 A: esta solución le ofrece un diseño redundante con un sistema de alimentación ininterrumpida adicional, incluso para los fallos de red más prolongados. Gracias al medidor de energía EMpro, también permite una monitorización de energía eficaz. El sistema de interruptores electrónicos para protección de equipos CAPAROC le muestra información sobre el consumo de cada una de las cargas. Detecte a tiempo las irregularidades y sustituya las cargas dañadas antes de que se produzca un fallo imprevisto en la instalación.

Mapa de imágenes interactivo: Solución de alimentación de 40 A redundante
Fuente de alimentación QUINT POWER
Potente fuente de alimentación para una alimentación fiable de 24 V.
Más información
Fuente de alimentación QUINT POWER
Módulo de redundancia QUINT S-ORING
Los módulos de redundancia garantizan una redundancia continua hasta el consumidor.
Más información
Módulo de redundancia QUINT S-ORING
Sistema de alimentación ininterrumpida QUINT
SAI QUINT alimenta su aplicación de forma fiable, incluso si la red de suministro está ausente.
Más información
Sistema de alimentación ininterrumpida QUINT
Acumuladores de energía
Con el acumulador de energía adecuado para su SAI, podrá alimentar en cualquier momento su instalación de forma óptima.
Más información
Acumuladores de energía
Sistema de interruptores electrónicos para protección de equipos CAPAROC
Protección de equipos personalizable con un manejo intuitivo y un diseño sencillo.
Más información
Sistema de interruptores electrónicos para protección de equipos CAPAROC
Protección contra sobretensiones de tipo 2
Protege contra las sobretensiones provocadas por las descargas de rayo indirectas o maniobras de conmutación.
Más información
Protección contra sobretensiones de tipo 2
Medidor de energía EMpro
Capture y comunique los datos de energía y potencia a los sistemas de control y gestión de nivel superior.
Más información
Medidor de energía EMpro
Solución de alimentación de 40 A redundante

Solución de alimentación de 40 A redundante

Sus ventajas

  • Fuente de alimentación fiable gracias al diseño redundante
  • Redundancia continua y monitorización permanente hasta el consumidor
  • Alimentación fiable incluso durante las interrupciones de red prolongadas
  • Los interruptores electrónicos para protección de equipos evitan la ruptura de la tensión de salida en la fuente de alimentación conmutada en caso de fallo y señalización
  • La protección contra sobretensiones aumenta la disponibilidad al proteger contra fallos transitorios
  • Monitorización del sistema mediante la monitorización de energía continua

Solución de alimentación comunicativa

La solución de alimentación comunicativa de 24 V garantiza una mayor transparencia de los datos y, por tanto, una mayor disponibilidad de la planta. A través de una interfaz centralizada, la fuente de alimentación QUINT POWER puede integrarse en el protocolo de red del sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC, garantizando así una coherencia completa de los datos desde el lado primario de 400 V hasta la alimentación de 24 V de la carga. De esta forma, siempre dispondrá de una visión general del estado de su instalación. Un módulo buffer y una protección contra sobretensiones garantizan una disponibilidad aún mayor.

Mapa de imágenes interactivo: Solución de alimentación comunicativa
Protección contra sobretensiones de tipo 2
Protege contra las sobretensiones provocadas por las descargas de rayo indirectas o maniobras de conmutación.
Más información
Protección contra sobretensiones de tipo 2
Fuente de alimentación QUINT POWER
Potente fuente de alimentación con comunicación para una alimentación fiable de 24 V.
Más información
Fuente de alimentación QUINT POWER
Módulo buffer QUINT
Los módulos buffer protegen su aplicación durante los fallos de red de hasta varios minutos.
Más información
Módulo buffer QUINT
Sistema de interruptores electrónicos para protección de equipos CAPAROC
Protección de equipos personalizable con un manejo intuitivo y un diseño sencillo.
Más información
Sistema de interruptores electrónicos para protección de equipos CAPAROC
Solución de alimentación comunicativa

Solución de alimentación comunicativa

Sus ventajas

  • Transmisión de todos los datos de funcionamiento relevantes al sistema de control a través del sistema de protección mediante el bus de campo
  • Transparencia total de los datos de funcionamiento desde la entrada hasta la protección individual
  • Los tiempos de inactividad se reducen al mínimo
  • Se puentean los cortes de energía de corta duración
  • La protección contra sobretensiones aumenta la disponibilidad al proteger contra fallos transitorios

Solución de alimentación compacta para aplicaciones descentralizadas

La solución de diseño compacto y redundante permite una alimentación fiable y monofásica de instalaciones descentralizadas. Para poder realizar una desconexión controlada de los sistemas de control o máquinas a distancia, el sistema de alimentación ininterrumpida adicional proporciona la reserva de energía necesaria. Los interruptores electrónicos estrechos para protección de equipos protegen frente a los fallos causados por la sobrecarga y el cortocircuito.

Mapa de imágenes interactivo: Solución de alimentación compacta para aplicaciones descentralizadas
Sistema de alimentación ininterrumpida QUINT
SAI QUINT alimenta su aplicación de forma fiable, incluso si la red de suministro está ausente.
Más información
Sistema de alimentación ininterrumpida QUINT
Acumuladores de energía
Con el acumulador de energía adecuado para su SAI, podrá alimentar en cualquier momento su instalación de forma óptima.
Más información
Acumuladores de energía
Interruptor electrónico para protección de equipos PTCB
El interruptor para protección de equipos estrecho ofrece una protección acorde con sus necesidades.
Más información
Interruptor electrónico para protección de equipos PTCB
Módulo de redundancia QUINT ORING
El módulo de redundancia logra una redundancia continua hasta el consumidor.
Más información
Módulo de redundancia QUINT ORING
Protección contra sobretensiones PLT-SEC
Proteja sus aplicaciones con la protección contra sobretensiones PLUGTRAB SEC de tipo 3.
Más información
Protección contra sobretensiones PLT-SEC
Fuente de alimentación QUINT POWER < 100 W
Fuente de alimentación potente y compacta de hasta 100 W.
Más información
Fuente de alimentación QUINT POWER < 100 W
Solución compacta para aplicaciones descentralizadas

Solución compacta para aplicaciones descentralizadas

Sus ventajas

  • Fuente de alimentación fiable gracias al diseño redundante
  • Distribución simétrica de la carga y monitorización permanente hasta el consumidor
  • Alimentación fiable incluso durante las interrupciones de red prolongadas
  • Los interruptores electrónicos para protección de equipos evitan la ruptura de la tensión de salida en la fuente de alimentación conmutada en caso de fallo y señalización
  • La protección contra sobretensiones aumenta la disponibilidad al proteger contra fallos transitorios