Gestión de la alimentación Conexión a la red de los sistemas de generación de energía descentralizados
Con las innovadoras soluciones de Phoenix Contact, podrá conectar los sistemas de generación de energía descentralizados de forma flexible según los requisitos locales del operador de la red.
Los parámetros en el punto de conexión a la red se registran mediante equipos de medición y se transfieren a un regulador de alimentación central
Aplicación
Los sistemas de generación de energía descentralizados y los sistemas de acumuladores de baterías contribuyen en gran medida a la estabilidad de la red. En sus condiciones de conexión a la red para instalaciones fotovoltaicas, los operadores de la red responsables especifican los rangos que deben observarse en cuanto a frecuencia y tensión de la red, así como potencia reactiva. Para controlarlos, los reguladores de sistemas de generación de energía registran la tensión presente y la potencia reactiva en los puntos de interconexión de la red. Sobre esta base se determinan los valores de regulación correspondientes para los inversores.
Además del acoplamiento a la gestión de la alimentación del operador de la red, la regulación de la potencia reactiva individual representa una gran reto. Los parámetros de red en el punto de conexión a la red se registran mediante equipos de medición y se transfieren a un regulador de sistemas de generación de energía central. A continuación, los valores de ajuste calculados a partir de la regulación de la potencia reactiva se envían a los inversores montados en la instalación.
Solución
Conjunto de aparamenta para la regulación de la alimentación
Seguridad de la red gracias a la regulación de la alimentación Conexión sencilla con solución completa
Las conexiones de las interfaces con la empresa suministradora de energía y el comercializador directo o la integración de equipos externos, como los inversores, se pueden adaptar de forma personalizada a través de nuestro Solution Partner. Las deben implementar los usuarios de forma específica para el proyecto. Con nuestra solución de armario de control lista para la instalación para la regulación de la alimentación hemos agrupado en una carcasa todos los componentes necesarios, como el sistema de control, la tecnología de red y la fuente de alimentación. Con esta solución completa también podrá alimentar la corriente de su sistema de generación de energía descentralizado a la red eléctrica.
Sistema de control para la regulación de la alimentación
Conexión conforme a la red de sus sistemas de generación de energía Certificado
Tanto si se trata de una planta de cogeneración, una instalación de energía eólica o fotovoltaica, los sistemas de generación de energía que alimentan en la red de media o alta tensión alemana deben incluir una unidad de regulación certificada: el denominado regulador de sistemas de generación de energía. Si hasta ahora bastaba una declaración del fabricante, ahora se precisa un certificado otorgado por un organismo de certificación acreditado según DIN EN ISO/IEC 17065.
Nuestro regulador de sistemas de generación de energía está certificado según VDE-AR-N 4110/20 en Alemania. Implementa las especificaciones de potencia activa y potencia reactiva, así como la monitorización de las condiciones de tensión en el punto de conexión a la red. En España, nuestro regulador de sistema de generación de energía está certificado según la Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad de los Módulos de Generación de Electricidad. Y en Polonia, se aplica el certificado según ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/631.
Menor esfuerzo de programación para la regulación de la alimentación
Programas de interfaz ofrecen una reducción significativa del esfuerzo de programación
La solución de Phoenix Contact, formada por el hardware y el software, garantiza que el esfuerzo de ingeniería requerido para la regulación de la alimentación sea bajo. El alcance funcional del software se amplía constantemente. El entorno de programación PLCnext Engineer dispone de programas de interfaz ya preparados. Permiten una integración rápida y sencilla de operadores de la red, comercializadores directos, medidores de energía, inversores, portales y sensores meteorológicos. Tras configurar la aplicación en PLCnext Engineer se deben parametrizar las interfaces en eHMI.
Sus ventajas
- Aceleración de la puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas en el punto de conexión a la red
-
Certificación de nuestro regulador de sistema de generación de energía en Alemania, Polonia y España
Cumplimiento de los requisitos europeos de conexión a la red según el Network Code "Requirements for Generators" (NC RfG) - Funcionamiento fiable de la instalación y fácil conexión a la red mediante el cumplimiento de todas las condiciones de conexión técnicas
- Intuitividad gracias a un esfuerzo de programación claramente inferior con los programas de interfaz ya listos
- Máxima flexibilidad gracias a un sistema abierto y escalable
Monitorización y control de las subestaciones locales
Redes de distribución inteligentes Tecnología de telecontrol modular para subestaciones locales
Para la expansión eficiente y el funcionamiento fiable de las redes eléctricas, la monitorización de las magnitudes de servicio resulta esencial. Con nuestras soluciones modulares de tecnología de telecontrol, podrá monitorizar y controlar fácilmente sus instalaciones remotamente y tener siempre toda la información a mano.
Un medidor de energía registra parámetros importantes de un sistema de generación de energía
Monitorización de energía Monitorización inteligente para la gestión de la energía del futuro
Con los medidores de energía compatibles con la red, podrá monitorizar parámetros eléctricos in situ y de manera centralizada. De este modo, podrá recopilar todos los parámetros relevantes de su instalación fotovoltaica mediante un sistema de control de pequeñas dimensiones y registrarlos en una base de datos SQL. Con los medidores de energía de Phoenix Contact obtendrá la solución adecuada para una integración de la red óptima de su sistema de generación de energía.
Nuestros socios para soluciones de energía
En Phoenix Contact colaboramos con socios selectos de todo el mundo que cuentan con amplios conocimientos sobre nuestros productos y sistemas. De esta manera, nos aseguramos de que nuestras soluciones para el sector de la energía solar se adaptan en todo el mundo de forma óptima a los requisitos individuales de cada cliente.
Benefíciese de nuestros competentes socios y reciba un amplio asesoramiento.