Laschenhütte 21 , D-47918 Tönisvorst
Alemania
Solution Finder
adelco - advanced electronic controls
Adelco se ha especializado en el mantenimiento y desarrollo de instalaciones productoras de energía y para el tratamiento de agua. Junto a proyectos dedicados a la producción de energía a partir de fuentes convencionales, participan también en proyectos para el aprovechamiento de energías renovables, como p. ej. la energía eólica, solar o de las mareas. Puede realizarse asimismo una combinación cualquiera de ambas. Adelco desarrolla conceptos adaptados a las necesidades de sus clientes.
AOT Elektrotechnik GmbH
AOT Elektrotechnik GmbH, joven empresa mediana. Entre las actividades principales de AOT Elektrotechnik GmbH se cuentan: diseño de software y hardware, innovadora fabricación de armarios de control, técnica de edificios, energía y redes, ingeniería mecánica especial, termografía, Profinet y registro de energía, soluciones de carga para vehículos eléctricos, energía fotovoltaica y acumuladores de energía, iluminación LED
Ermlandstraße 57 , D-28777 Bremen
Alemania
deXcon GmbH
DeXcon Gmbh desarrolla soluciones de software, componentes individuales o armarios de control completos listos para conectar para tecnologías de control, regulación y comunicación en sistemas de generación de energía descentralizados.
Hartinger Weg 2b , D-93083 Obertraubling
Alemania
Elektro Ecker GmbH & Co.KG
Elektro Ecker has many years of experience in the field of ground-mounted PV systems and is at your side from the very beginning of the implementation of your solar park - from the first expert opinion, the dialog with the authorities, during project planning and approval, to installation and subsequent operational management. Together with you, Elektroecker develops custom-fit solutions for your requirements.
Salzdorf 5 , 84036 Landshut
Alemania
Elektro Koopmann GmbH
El grupo KOOPMANN es una empresa familiar mediana especializada en técnica de la energía. Como especialista en técnica de la energía y eléctrica, Elektro Koopmann sirve a clientes del sector de la energía, la industria y la comunicación. Nuestro negocio central es la planificación, el diseño, el montaje, el servicio y la puesta en macha de instalaciones de la técnica de la energía y eléctrica, así como el mantenimiento, la puesta a punto y la reparación.
Zum Brook 19-21 , D-49661 Cloppenburg
Alemania
ENTEGRO Photovoltaik Systeme GmbH
ENTEGRO es un despacho de ingenieros fundado en 2007. ENTEGRO monta instalaciones fotovoltaicas: desde sistemas en tejados privados, sistemas agrícolas y sistemas industriales hasta instalaciones en espacios libres dotadas de miles de módulos.
In den Telgen 44 , D-58730 Fröndenberg
Alemania
EnTS GmbH
EnTS GmbH es especialista en soluciones completas llave en mano del ámbito de la automatización de instalaciones y máquinas. Uno de los principales campos de trabajo son las soluciones para el control de sistemas de generación de energía. Nuestras soluciones cumplen los requisitos de los explotadores de la red en cuanto a conexión de tecnologías de la información a los sistemas de control de estaciones o a las tecnologías de telecontrol. Nuestro concepto fundamental modular permite la adaptación rápida y flexible a los requisitos específicos de su proyecto.
Nelkenstrasse 4 , D-93098 Mintraching
Alemania
EnValue GmbH
Una de las principales áreas de negocio de ENVALUE GmbH es el desarrollo y la realización de parques solares en Alemania y en el extranjero. El negocio central consiste también en el desarrollo y la implantación de instalaciones de techos solares. Los ámbitos de aplicación son el comercial y también el privado. Por ello, podrá convertirse en autoabastecedor de electricidad o en un futuro productor de electricidad. ENVALUE GmbH ofrece a los instaladores módulos solares de alta calidad, así como competitivos paquetes completos que incluyen la planificación de instalaciones solares.
Gewerbepark Garham 6 , D-94544 Hofkirchen
Alemania
ERC Sistem Elektrik Makina Imalat Taahhüt San. Ve Tic. A.S.
Desde 2014, ERC Sistem presta servicios de ingeniería, abastecimiento, construcción, explotación y mantenimiento para el sector de las energías renovables.
Ostim Osb. Cadde Yenimahalle 23 , 1269 Ankara
Turquía
Frick Anlagenbau
Planning, installation and automation of electrical systems
Sankt-Antonius-Straße 10 , AT-6700 Bludenz
Austria
IBC Solar AG
Desde instalaciones solares independientes de la red hasta sistemas fotovoltaicos privados en garajes o parques solares de gran tamaño: en colaboración con sus clientes y socios, IBC Solar da forma al futuro del suministro de energía como proveedor global de soluciones energéticas. IBC SOLAR tiene su sede central en Bad Staffelstein, cuenta con filiales regionales en todo el mundo y da empleo a más de 350 personas, casi dos tercios de ellas en Alemania. IBC SOLAR ha creado en todo el mundo instalaciones fotovoltaicas con una potencia de 5 gigavatios, que juntas podrían suministrar energía solar a más de 3 millones de personas en todo el mundo.
Am Hochgericht 10 , D-96231 Bad Staffelstein
Alemania
LSG Building Solutions GmbH
LSG GROUP is a competent and reliable partner in the field of electrical engineering, building services, photovoltaic systems and renewable energy for industrial and commercial customers.
Gorskistraße 13 , 1230 Wien
Austria
Ott Automations GmbH
Ott Automations GmbH es especialista en la conexión de tecnologías de telecontrol y la realización de sistemas de control de parques para sistemas de generación y abastecimiento de acuerdo con los requisitos de conexión actuales de todos los explotadores de redes eléctricas alemanes e internacionales. En la técnica de la energía, la conexión a sistemas abierta garantiza un sinfín de campos de aplicación y está especialmente diseñada para la conexión a los sistemas de control de todos los explotadores de redes eléctricas. Contamos con muchos años de experiencia en este campo, así como con más de 250 proyectos de referencia en todo el mundo con una potencia total de aprox. 1 GWp.
Dorfstraße 27 , D-86989 Steingaden
Alemania
PES GmbH - Power Energie Solutions
Development and implementation of overall concepts. PES thinks and plans holistically in order to exploit economic synergies for its customers and to offer them energy solutions that are not only sustainable but also easy to use.
Rosentalerstraße 83 , AT- 9023 Klagenfurt am Wörthersee
Austria
Proyeccion Electroluz S.R.L
Las soluciones del campo de las energías renovables desarrolladas por PEER son de primera calidad y brindan el MÁXIMO RENDIMIENTO, de manera que garantizan un retorno sobre la inversión sin parangón. Nuestras soluciones cubren tanto las necesidades de usuarios particulares como de actores industriales.
Patricio Diez 175 , ARG-S3560FUC Reconquista, Santa Fe
Argentina
smart1 solutions GmbH
La empresa tecnológica smart1 solutions GmbH, especializada en vigilancia de instalaciones fotovoltaicas, fue fundada en 2014 y opera en todo el mundo desde su sede actual en Burghausen. Ofrece soluciones inteligentes para gestión de energía y puntos de carga, está especializada en sistemas de gestión energética (EMS) y tiene muchos años de experiencia en el desarrollo de productos para el sector de las energías renovables y la tecnología de control.
Gewerbepark Lindach B 1 , D-84489 Burghausen
Alemania
smartblue AG
Smartblue desarrolla e implementa soluciones inteligentes, independientes del hardware, para la supervisión fiable y la operativa altamente eficiente de instalaciones fotovoltaicas.
Kisterhofstraße 75 , D-81379 München
Alemania
Thormann Automatisierungstechnik GmbH
Control and monitoring of plants in the fields of drinking water, waste water and pool technology; production of control cabinets; software development and commissioning; planning and construction of any kind of special solutions; round-the-clock support of our customers and their plants.
Bernau 67 , AT-8152 Stallhofen
Austria
WETEC Systems GmbH
o WETEC Systems es el socio perfecto para soluciones de baja y media tensión, así como de energía y automatización. Con sede en Mülheim an der Ruhr, Renania del Norte-Westfalia, este proveedor de soluciones de energía y sistemas de automatización inteligentes cuenta con una red mundial de colaboradores.
Heerstrasse 23 , D-45478 Mühlheim an der Ruhr
Alemania
Zebotec GmbH
Zebotec se ha convertido en un integrador de sistemas independiente líder en el control de centrales eléctricas fotovoltaicas. Sus sistemas de supervisión y control de instalaciones solares ayudan a los explotadores a maximizar y garantizar sus ingresos. Desde hace más de 15 años, Zebotec es un actor global de éxito en el mercado de los sistemas de control de centrales eléctricas fotovoltaicas. Gracias a sus muchos años de experiencia y a los conocimientos técnicos en el campo de la energía fotovoltaica, Zebotec le acompaña durante su proyecto, desde la planificación hasta la aceptación final, y también le proporciona una asistencia oportuna después de la puesta en marcha de la instalación.
Max-Stomeyer-Strasse 160 , D-78467 Konstanz
Alemania
ZIELOSKO energie und daten GmbH
Estudio de ingeniería electrónica. Somos su socio en todo lo relacionado con los sistemas de regulación para instalaciones fotovoltaicas, la tecnología de telecontrol con IEC 60870-104 y Modbus, la tecnología de control, las interfaces de comercialización directa para instalaciones fotovoltaicas y el acceso remoto por VPN a instalaciones industriales de todo tipo.
Weiershäuser Strasse 7 , D-35096 Weimar (Lahn)
Alemania