Relé de seguridad multifuncional: dos funciones de protección en un solo equipo

21.05.2025
Relé de seguridad multifuncional PSRuni L montado sobre carril DIN

Con el relé de seguridad multifuncional PSRuni de Phoenix Contact se pueden monitorizar hasta dos funciones de seguridad con un solo equipo. La amplia cobertura de funciones de seguridad comunes permite una configuración flexible y la adaptación a las necesidades individuales.

El relé de seguridad ofrece una solución de seguridad multifuncional para múltiples aplicaciones. En el PSRuni L, la configuración se realiza directamente en el equipo, lo que simplifica la adaptación a requisitos específicos. Gracias a la compatibilidad con múltiples sensores y actuadores, es posible una integración perfecta en sistemas existentes. El relé de seguridad es ideal para la monitorización de, por ejemplo, paro de emergencia, puertas de seguridad y rejillas fotoeléctricas.

Además de la multifuncionalidad y del uso tanto en el funcionamiento de un canal como de dos canales, el relé de seguridad PSRuni cumple estándares de seguridad especialmente altos hasta SIL 3 y PL e. Con la función del arranque controlado automático o manual, la conexión de conductores push-in o la instalación y el mantenimiento sencillos, el equipo destaca por su facilidad de uso.

"Con el nuevo relé de seguridad PSRuni, ponemos a disposición de nuestros clientes una solución versátil y fiable que satisface los crecientes requisitos de seguridad de las máquinas", afirma Yasin Yasar, gestor de productos en Phoenix Contact. "Para ello, nos centramos tanto en el ahorro de espacio como en la facilidad de uso".

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas