29.10.2025
El ecosistema PLCnext Technology de Phoenix Contact cumple ahora normas de aplicación mundial como DIN EN ISO 13577-2/4 y NFPA 85, 86, 87 para calor de proceso industrial.
El ecosistema PLCnext Technology de Phoenix Contact cumple ahora normas de aplicación mundial como DIN EN ISO 13577-2/4 y NFPA 85, 86, 87 para calor de proceso industrial.
Con el relé de seguridad multifuncional PSRuni de Phoenix Contact se pueden monitorizar hasta dos funciones de seguridad con un solo equipo. La amplia cobertura de funciones de seguridad comunes permite una configuración flexible y la adaptación a las necesidades individuales.
Con el relé de seguridad multifuncional PSRuni de Phoenix Contact se pueden monitorizar hasta dos funciones de seguridad con un solo equipo. La cobertura de funciones de seguridad habituales permite una configuración flexible y la adaptación a las necesidades individuales.