Nuevos tapones para cajas ICS modulares
Ahora se ofrecen para las cajas para electrónica modulares de la serie ICS de Phoenix Contact tapones con una profundidad de 67,5, 90 y 112,5 mm.
Están disponibles con o sin ranuras de ventilación en los colores gris, negro, azul y amarillo. Los nuevos tapones amplían la gama de tecnología de conexión que se puede utilizar. Se pueden mecanizar individualmente para personalizar la tecnología de conexión. Los tapones profundos permiten un montaje con optimización del tiempo y de los costes.
Los nuevos tapones pueden utilizarse en las cajas ICS 20, 25 y 50. El sistema de cajas ICS puede utilizarse de forma flexible gracias al sistema modular y a la modularidad en la tecnología de conexión. Los carriles guía estables ofrecen un montaje insertable sencillo y rápido de placas de circuito impreso equipadas. Además, el diseño, los colores y las impresiones de las cajas pueden personalizarse mediante un configurador online.