The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Entradas de carga CCS con mazo de cables confeccionado: la solución lista para instalar en vehículos eléctricos

07.05.2025
Entradas de carga CCS confeccionadas de forma personalizada CHARX connect universal

Las entradas de carga CCS de uso universal CHARX connect universal de Phoenix Contact actúan como una interfaz High Power Charging con potencias de carga de hasta 700 kW, que reduce considerablemente los tiempos de carga de los vehículos eléctricos y la maquinaria móvil. Por primera vez, las entradas de carga CCS de tipo 2 con mazo de cables confeccionado están disponibles como solución lista para instalar.

Las nuevas entradas de carga CCS de tipo 2 CHARX connect universal listas para instalar están ahora disponibles con conectores estándar para una amplia gama de requisitos del mercado de un solo proveedor. Las entradas de carga preconfeccionadas son compatibles con los cargadores de a bordo estándar y con numerosas conexiones de PDU y BMS. Permiten la modernización de prensaestopas y admiten la carga AC/DC para utilitarios, vehículos pesados y aplicaciones similares.
Con una potencia de carga, una cable de conexión y una tensión del actuador personalizables, las entradas de carga CCS satisfacen un amplio abanico de requisitos específicos. La medición precisa de la temperatura y el alto índice de protección IP garantizan la máxima seguridad. Las entradas de carga se desarrollan y producen según el estándar de la industria del automóvil IATF 16949.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas