Cables de carga DC GB/T sin refrigeración con certificado CE para la carga continua con hasta 250 kW

22.04.2024
Cables de carga DC GB/T sin refrigeración CHARX connect standard

Con la nueva generación de cables de carga DC GB/T CHARX connect standard, Phoenix Contact ofrece un cable de carga con certificado CE de acuerdo con el estándar chino actual GB/T 20234 para el mercado global de la electromovilidad y las aplicaciones correspondientes.

El cable de carga DC CHARX connect standard sin refrigeración está disponible en las versiones de 125 kW (125 A/1000 V) y 250 kW (250 A/1000 V) – en modo Boost, incluso son posibles temporalmente potencias de carga de hasta 350 kW (350 A/1000 V).

La robustez y durabilidad del conector de carga se consigue gracias a un innovador proceso de crimpado, pero también a los materiales utilizados: los contactos plateados son resistentes al desgaste y la corrosión y la carcasa es resistente a la abrasión, las caídas y los golpes. En conjunto, el conector de carga alcanza la clase de protección IP67 y, por tanto, es seguro para su uso en exteriores. Este cable suave y de baja torsión se caracteriza por una sección de cable de solo 2 x 70 mm², permite un uso fácil y cómodo y es insensible a las heladas.

Además de las versiones estándar, el cable de carga DC GB/T CHARX connect standard también está disponible en versiones configurables: para su personalización, el conector de carga puede equiparse, por ejemplo, con LED programables o un interruptor S1 para implementar aplicaciones inteligentes.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas