Ampliaciones de funciones para controles de carga AC: capacidad WLAN y otras funciones
Los controladores de carga AC CHARX control modular de Phoenix Contact son la pieza central de una infraestructura de recarga inteligente y sostenible para la carga en modo 3 de vehículos eléctricos. Con la versión de software 1.7.0, la gama escalable se ha ampliado para incluir la capacidad WLAN y funciones adicionales para un mayor confort de instalación y mantenimiento, así como una mayor seguridad.
La nueva funcionalidad WLAN de los controladores de carga AC permite a los instaladores establecer una conexión inalámbrica con un punto de acceso existente. Esto significa que todas las interfaces existentes de CHARX control modular, p. ej., OCPP, Modbus y OpenVPN, se pueden utilizar sin esfuerzo de cableado adicional. El controlador también puede crear su propio punto de acceso. Esto permite al personal técnico poner en servicio y realizar el mantenimiento de estaciones de recarga de forma rápida y sencilla utilizando medios auxiliares convencionales, como ordenadores portátiles o smartphones, sin necesidad de acceder a la red del cliente. La capacidad WLAN se realiza a través de un dongle USB WLAN, que es compatible con la actualización de software 1.7.0.
Otra de las ampliaciones de funciones en el marco de la versión de software 1.7.0 es la compatibilidad con conexiones OCPP 1.6j Websocket Secure. El nombre de usuario y la contraseña, así como la encriptación TLS, establecen una conexión segura con el backend a través de OCPP.
Las ampliaciones de funciones para la gestión de consumo ofrecen al cliente otras ventajas: se puede especificar un valor de corriente para todo el circuito de carga de un parque de carga a través de Modbus/TCP. Por lo tanto, ya no es necesaria la adaptación manual de los valores de corriente individuales por controlador de carga y punto de recarga, incluso cuando se amplía un parque de carga. El cierre de las brechas de seguridad con la versión de software 1.7.0 también aumenta la disponibilidad de la infraestructura de recarga.
Los controles de carga AC de Phoenix Contact cubren todas las aplicaciones de carga, desde el cargador doméstico hasta el aparcamiento, y están preparados para aplicaciones IoT, Smart Services y el acoplamiento de sectores gracias a la plataforma Linux abierta.