UTME 6 BN - Bloc de jonction de sectionnement pour essais
1098640

section
type de raccordement
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 30 A, 1er étage, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 6 mm2, section : 0,2 mm2 - 10 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: marron

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Bloc de jonction de traversée de même forme disponible
Utilisation aisée
Clarté
Clarté grâce aux symboles de commutation imprimés
Six orifices fonctionnels
Type compact
Accessoires utilisables avec souplesse et complets
Encliquetage sûr dans les positions finales