GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25KMGYPA2
-
Printconnectoren
1101978
Printconnector, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: lichtgrijs, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal rijen: 1, aantal polen: 3, artikelfamilie: GMSTBT 2,5 HV/..-ST, rastermaat: 7,25 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - Vergrendelingshaak, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5 advanced, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton, Gedeeltelijk bezette variant
Productdetails
| Producttype | Printconnector |
| Productfamilie | GMSTBT 2,5 HV/..-ST |
| bouwvorm | standaard |
| aantal polen | 3 |
| Rastermaat | 7,25 mm |
| Aantal rijen | 1 |
| Eigenschappen | |
| nominale stroom IN | 16 A |
| nominale spanning UN | 1000 V |
| Contactweerstand | 1,3 mΩ |
| Nominale spanning (III/3) | 1000 V |
| teststootspanning (III/3) | 8 kV |
| nominale spanning (III/2) | 1000 V |
| teststootspanning (III/2) | 8 kV |
| Nominale spanning (II/2) | 1000 V |
| teststootspanning (II/2) | 6 kV |
| Aansluittechniek | |
| Connectorsysteem | COMBICON MSTB 2,5 advanced |
| nominale aderdoorsnede | 2,5 mm² |
| Type contactaansluiting | Bus |
| Vergrendeling | |
| Type vergrendeling | zonder |
| Type bevestiging | zonder |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Schroefaansluiting met kooilifttechniek |
| aansluitrichting ader/printplaat | 0 ° |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| teststift a x b / diameter | 2,8 mm x 2,4 mm / - |
| Striplengte | 8 mm |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Materiaal - contakt | |
| Opmerking | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| materiaal contact | Cu-legering |
| Oppervlakte-toestand | galvanisch vertind |
| metalen oppervlak aansluiting (coating) | tin (4 µm - 8 µm Sn) |
| metalen oppervlak contactbereik (coating) | tin (4 µm - 8 µm Sn) |
| Materiaal - behuizing | |
| Kleur (Behuizing) | lichtgrijs (7035) |
| Isolatiemateriaal | PA |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| CTI volgens IEC 60112 | 600 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12 | 850 |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Maatschets |
|
| Rastermaat | 7,25 mm |
| Breedte [b] | 19,95 mm |
| Hoogte [h] | 17,2 mm |
| Lengte [l] | 20,98 mm |
| Veiligheidsaanwijzing | |
| Veiligheidsaanwijzing | WAARSCHUWING: connectoren mogen niet onder belasting worden ingestoken of ontkoppeld. Het negeren alsmede een onvakkundig gebruik kunnen lichamelijk letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben. |
| • WAARSCHUWING: neem alleen foutloze producten in gebruik. Controleer de producten regelmatig op beschadigingen. Stel defecte producten onmiddellijk buiten bedrijf. Vervang beschadigde producten. Reparatie is niet mogelijk. | |
| • WAARSCHUWING: alleen gekwalificeerde elektriciens mogen het product installeren en gebruiken met inachtneming van de volgende veiligheidsaanwijzingen. Het vakpersoneel moet de principes van de elektrotechniek kennen. Deze personen moeten gevaren kunnen herkennen en kunnen vermijden. Het betreffende symbool op de verpakking verwijst ernaar dat voor de installatie en het gebruik elektrotechnisch vakkundig personeel is vereist. | |
| • Het artikel is als niet-gekapselde connector voorzien voor de inbouw in een behuizing. | |
| • Gebruik de connector alleen in een volledig ingestoken toestand. | |
| testen op beschadiging en losraken van de ader | |
| testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| resultaat | Test doorstaan |
| trektest | |
| testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht | 0,2 mm² / massief / > 10 N |
| 0,2 mm² / soepel / > 10 N | |
| 4 mm² / massief / > 60 N | |
| 2,5 mm² / soepel / > 50 N | |
| steek- en trekkrachten | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Aantal cycli | 25 |
| steekkracht per pool ca. | 5 N |
| trekkracht per pool ca. | 3,5 N |
| draaimomenttest | |
| testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Bestendigheid van opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| resultaat | Test doorstaan |
| polarisatie en codering | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| resultaat | Test doorstaan |
| visuele inspectie | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| resultaat | Test doorstaan |
| inspectie afmetingen | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| resultaat | Test doorstaan |
| levensduurtest | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| piekstootspanning op zeeniveau | 7,3 kV |
| isolatieweerstand R1 | 1,3 mΩ |
| isolatieweerstand R2 | 1,5 mΩ |
| steekcycli | 25 |
| isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 10 TΩ |
| klimaattest | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| corrosiebelasting | 0,2 dm3 SO2 op 300 dm3/40 °C/1 cyclus |
| warmtebelasting | 100 °C/168 h |
| piekwisselspanning | 3,31 kV |
| Trillingstest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
| sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
| amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Versnelling | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| testduur per as | 2,5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de deratingcurve) |
| thermische test | testgroep C | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| getest aantal polen | 3 |
| isolatieweerstand | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 10 TΩ |
| Lucht- en kruipwegen | | |
| testspecificatie | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| nominale isolatiespanning (III/3) | 1000 V |
| Nominale stootspanning (III/3) | 8 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 8 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (III/3) | 12,5 mm |
| nominale isolatiespanning (III/2) | 1000 V |
| Nominale stootspanning (III/2) | 8 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) | 8 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (III/2) | 8 mm |
| nominale isolatiespanning (II/2) | 1000 V |
| Nominale stootspanning (II/2) | 6 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) | 5,5 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (II/2) | 5,5 mm |
| verpakkingsmethode | verpakt in karton |
| Artikelnummer | 1101978 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 100 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | ACHADB |
| Productcode | ACHADB |
| GTIN | 4055626961514 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 5,139 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 5 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,031 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Orthogonale schroefstekeraansluiting
Wereldwijd erkende en beproefde schroefaansluiting
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem