Благодаря большому ассортименту штекерных соединителей для передачи данных для Вас всегда найдется подходящее соединение. Все очень просто: ведь сотрудничая с Phoenix Contact, Вы всегда получите все необходимые интерфейсы устройств от одного поставщика. Благодаря разнообразию конструкций, кодирования и назначения выводов у нас Вы обязательно найдете подходящее решение для медной и оптоволоконной кабельной разводки.
Монтажная рама SC-RJ, IP67, для крепления на защелках (Push-Pull), пластиковая, с системой Freenet, для прямоугольных монтажных вырезов, с уплотнением и муфтой SC-RJ (для POF, PCF & GOF), без крепежных винтов