Благодаря большому ассортименту штекерных соединителей для передачи данных для Вас всегда найдется подходящее соединение. Все очень просто: ведь сотрудничая с Phoenix Contact, Вы всегда получите все необходимые интерфейсы устройств от одного поставщика. Благодаря разнообразию конструкций, кодирования и назначения выводов у нас Вы обязательно найдете подходящее решение для медной и оптоволоконной кабельной разводки.
Адаптер (Переходник) D-SUB, cтепень защиты: IP20, полюсов: 9, материал: Металл, тип подключения: Сопряжение, кабельный отвод: угловой, размер корпуса: 1, Универсальный