VS-09-GC-BU/BU
-
Адаптер (Переходник) D-SUB
1688722
Адаптер (Переходник) D-SUB, cтепень защиты: IP20, полюсов: 9, материал: Металл, тип подключения: Сопряжение, кабельный отвод: угловой, размер корпуса: 1, Универсальный
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Модуль для контактов |
Конструкция | D-SUB |
Тип датчика | Универсальный |
Полюсов | 9 |
Исполнение | Гнездовая часть/гнездовая часть |
Экранирован. | нет |
Кабельный отвод | угловой |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Расчетное напряжение (III/3) | 125 В |
Расчетное импульсное напряжение | 1 кВ |
Расчетный ток | 5 A |
Среда передачи | Медь |
Тип подключения | Сопряжение |
Ширина | 17,6 мм |
Высота | 30,86 мм |
Длина | 12,5 мм |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал корпуса | Металл |
Материал, контакт | Медный сплав |
Материал, контактная поверхность | Никель, твердо позолочен |
Материал, держатель контакта | Полиэфир GF |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 200 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -55 °C ... 125 °C |
Тип монтажа | Резьба |
Номер артикула | 1688722 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | ABN |
Ключ изделия | ABNCAB |
Страница каталога | Стр. 712 (C-2-2019) |
GTIN | 4017918942632 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 10,89 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 10,89 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440302 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс