VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C
-
Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля
1608045
Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля, cтепень защиты: IP65/IP67, полюсов: 2, MM, материал: Металл, тип подключения: Push-Pull, кабельный отвод: прямое, цвет: серебристый
Подробная информация о продукте
Общая информация | Данное изделие соответствует директиве "Кабельная разводка PROFINET" и директиве по межсоединительным технологиям для PROFINET, редакция 2.00, заказ №: 2.252, глава 8.4 "Разъемы для наружной эксплуатации (оптоволоконные кабели)" и глава 13 "Специальные соединительные и межсоединительные технологии (AIDA)" |
Тип изделия | Штекерный соед. для передачи данных (со стор. кабеля) |
Конструкция | SC-RJ |
Полюсов | 2 |
Вид при установке | SCRJ |
Кабельный отвод | прямое |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | I |
Степень загрязнения | 2 |
Коэффициент затухания | ≥ 2 дБ (Вносимое затухание) |
Среда передачи | Оптоволоконный кабель |
Характеристики передачи (категория) | MM |
Технология подключения | |
Тип подключения | Push-Pull |
Ширина | 22 мм |
Высота | 30 мм |
Длина | 62,5 мм |
Цвет | серебристый |
Материал | Mеталлическая |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал наконечника | Медный сплав |
Материал корпуса | Металл |
Материал поверхность корпуса | покрытый никелем |
Материал кабельного сальника | TPE |
Материал, уплотнительное кольцо | NBR |
Тип кабеля | Волокно с пластиковым покрытием |
Наружный диаметр кабеля | 6,5 мм ... 9,5 мм |
Диаметр жилы | 2,2 мм |
Отдельные проводники, диаметр | 2,2 мм |
Маслостойкость | да |
Негорючесть | да |
Оптоволоконный кабель | |
Количество волокон | 2 |
Волокно | 200/230 мкм |
Тип стекловолокна | PCF |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 500 |
Коэффициент затухания | ≥ 2 дБ (Вносимое затухание) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65/IP67 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | 0 °C ... 50 °C |
Маслостойкость | да |
Негорючесть | да |
Маслостойкость | да |
Стандарты/нормативные документы | МЭК PAS 61076-3-117 |
Номер артикула | 1608045 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | ABN |
Ключ изделия | ABNOBA |
GTIN | 4046356131711 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 74,8 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 70,84 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440290 |
ECLASS-15.0 | 27440290 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (№ CAS: 119-47-1) |
SCIP | f19f0730-faff-49ed-9cf9-80d90c48c1e1 |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс