Благодаря большому ассортименту штекерных соединителей для передачи данных для Вас всегда найдется подходящее соединение. Все очень просто: ведь сотрудничая с Phoenix Contact, Вы всегда получите все необходимые интерфейсы устройств от одного поставщика. Благодаря разнообразию конструкций, кодирования и назначения выводов у нас Вы обязательно найдете подходящее решение для медной и оптоволоконной кабельной разводки.
Штекерные соединители для печатных плат RJ45, полюсов: 8, 2 x СИД (зеленый, желтый), 100 Мбит/с, Выводы под пайку (THR-монтаж), cтепень защиты: IP20, Tape and Reel