CUC-IB4M-J1ST-AT/R4R-PL1
-
Штекерные соединители для печатных плат RJ45
1663957
Штекерные соединители для печатных плат RJ45, полюсов: 8, 100 Мбит/с
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Упрощенный процесс разработки Ethernet благодаря встроенной фильтрации
Снижение сложности печатных плат и минимизация рисков ЭМС
Автоматизированная обработка благодаря возможности пайки оплавлением
Оптимальный вариант для любого приложения благодаря разнообразию изделий
Оснащен для сложных применений благодаря промышленной конструкции