Contactor semiconductor monofásico, tensión de entrada: 24 V DC, corriente de salida: 50 A, interruptor a tensión nula
Contactores semiconductores
Los contactores semiconductores son conductores mecánicos con una velocidad de conmutación, vida útil y robustez claramente superiores. Los contactores semiconductores funcionan de forma fiable y con tiempos de conmutación estables en ambientes polvorientos o químicamente agresivos. Estos conmutan sin ruido y sin desgaste cargas óhmicas e inductivas. Los contactores semiconductores de la serie CONTACTRON se suministran para redes monofásicas y trifásicas y, según el tipo, también ofrecen una función de inversión.
Contactor inversor semiconductor trifásico con entrada de 24 V DC, corriente de salida de 2 A, interruptor a tensión nula, opcionalmente con fusible térmico
Contactor semiconductor monofásico, tensión de entrada: 24 V DC, corriente de salida: 30 A, interruptor a tensión nula
Inversor electrónico, para la activación directa de consumidores en la red trifásica, con indicación luminosa y circuito de protección, salida: 110-550 V AC/3 x 9 A
Contactor inversor semiconductor trifásico con entrada de 24 V DC, corriente de salida de 37 A, interruptor a tensión nula, opcionalmente con fusible térmico
Contactor semiconductor monofásico, tensión de entrada: 24 V DC, corriente de salida: 20 A, interruptor a tensión nula
Contactor semiconductor monofásico, tensión de entrada: 230 V AC, corriente de salida: 30 A, interruptor a tensión nula
Contactor semiconductor monofásico, tensión de entrada: 230 V AC, corriente de salida: 20 A, interruptor a tensión nula
Contactor semiconductor trifásico, tensión de entrada: 24 V DC, corriente de salida: 20 A, interruptor de tensión cero
Contactor semiconductor trifásico, tensión de entrada: 24 V DC, corriente de salida: 30 A, interruptor de tensión cero
Sus ventajas con nuestros contactores semiconductores
- Conmutación rápida y fiable gracias a una electrónica sin desgaste
- Robustos: resistentes a las vibraciones y los impactos
- Cableado sencillo gracias al circuito de enclavamiento integrado y al cableado de carga
- Capacidad de conmutación hasta 18,5 kW
- Arranque directo e inversión de motores asíncronos trifásicos
Conmutación de grandes cargas de corriente alterna
Conmute sin fallos en la red eléctrica: los contactores semiconductores de Phoenix Contact solo conmutan en paso por cero. Esto significa que no hay impulsos de interferencias de altas frecuencias.
Otras ventajas en la práctica:
- Activación sencilla: con variantes de tensión de entrada de 24 V DC o 230 V AC
- Circuito de enclavamiento y cableado de carga integrados
- Si el módulo se sobrecalienta, un fusible térmico opcional lo apaga.