ELR W3- 24DC/500AC- 2 - Contactor inversor semiconductor
2297293

Contactor inversor semiconductor trifásico con entrada de 24 V DC, corriente de salida de 2 A, interruptor a tensión nula, opcionalmente con fusible térmico

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Dispositivo de seguridad térmica opcional
Tiempos de conmutación estables y cortos
Conmutación sin ruido ni desgaste
Larga vida útil
Circuito de protección integrado
Circuito de enclavamiento y cableado de carga integrados
Alta frecuencia de conmutación