i s o c n á c e m o r t c e e y o d l i l ó s o d a t s e e d é e r e d s o u d ó M l l Accesorios Accesorios Aquí encontrará nuestras versátiles variantes de módulos enchufables, así como bridas de sujeción de relé para todos los zócalos de relé y distintos requisitos. Módulos enchufables Descripción Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con puente rectificador, tensión de entrada: 12 V AC … 230 V AC Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con diodo de libre circulación y LED amarillo, tensión de entrada: 12 V DC … 24 V DC ±20 %, polaridad A1-, A2+ Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con diodo de libre circulación y LED amarillo, polaridad: A1+, A2-, tensión de entrada: 110 V DC ±20 % Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con diodo de libre circulación y LED amarillo, polaridad: A1+, A2-, tensión de entrada: 12 V DC … 24 V DC ±30 % Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con diodo de libre circulación y LED amarillo, polaridad: A1+, A2-, tensión de entrada: 48 V DC … 60 V DC ±20 % Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con varistor y LED amarillo, tensión de entrada: 120 V AC... 230 V AC / 110 V DC ±20 % Referencia Código de art. RIF-BR-12-230 AC 2907060 RIF-LDM-12-24 DC 2907057 RIF-LDP-110 DC RIF-LDP-12-24 DC RIF-LDP-48-60 DC 2900941 2900939 2900940 RIF-LV-120-230 AC/110 DC 2900944 Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con varistor y LED amarillo, tensión de entrada: 12 V AC … 24 V AC / DC ±20 % RIF-LV-12-24 UC Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con varistor y LED amarillo, tensión de entrada: 48 V AC … 60 V AC / DC ±20 % RIF-LV-48-60 UC 2900942 2900943 Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con módulo resistor capacitor, tensión de entrada: 120 V AC … 230 V AC / DC ±20 % RIF-RC-120-230 UC 2900951 Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con módulo resistor capacitor, tensión de entrada: 12 V AC … 24 V AC / DC ±20 % RIF-RC-12-24 UC Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con módulo resistor capacitor, tensión de entrada: 48 V AC … 60 V AC / DC ±20 % RIF-RC-48-60 UC 2900949 2900950 Módulo enchufable para ampliar un módulo de relé a un relé temporizado, 3 funciones de tiempo, 4 rangos de tiempo, para montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, tensión de entrada: 12 V DC … 24 V DC RIF-T3-24UC 2902647 Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con varistor, tensión de entrada: 120 V AC … 230 V AC / DC ±20 % RIF-V-120-230 UC Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con varistor, tensión de entrada: 12 V AC … 24 V AC / DC ±20 % RIF-V-12-24 UC Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con varistor, tensión de entrada: 48 V AC … 60 V AC / DC ±20 % RIF-V-48-60 UC 2900948 2900945 2900947 14 Phoenix Contact