Software para la gestión de redes

Automatización mediante clic con el ratón

Automatización mediante clic con el ratón

Software eficiente para controlar y gestionar su automatización a través de Ethernet.

Volver a Software industrial

Categorías

Buscar en Software para la gestión de redes

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con las herramientas de software de Phoenix Contact podrá configurar y supervisar su instalación de forma intuitiva. Para ello, le ofrecemos amplias soluciones con las que podrá usar de forma eficiente redes Ethernet en instalaciones de automatización.

Sus ventajas

  • Puesta en servicio y supervisión sencillas de la red mediante la gestión de configuración y firmware
  • Diagnóstico y detección de errores rápidos mediante la consulta continua de los participantes de red
  • Integración sencilla de equipos en el software de visualización basado en OPC y el servidor SNMP-OPC
  • Reducción de los tiempos de parada e inactividad gracias al reducido tiempo de reacción en la red

Poner en servicio y supervisar redes con facilidad: con FL NETWORK MANAGER

Representación del FL NETWORK MANAGER  

El FL NETWORK MANAGER facilita la configuración y la gestión de firmware

Con el nuevo software de gestión de redes FL Network Manager puede poner en servicio switches gestionados, componentes WLAN y dispositivos de seguridad de Phoenix Contact de manera muy sencilla. Además, puede supervisar estos componentes de red y mantener actualizado su firmware. Gracias a la configuración multidispositivo ahorrará mucho tiempo a la hora de configurar y usar su red Ethernet.

  • Actualizar el firmware de varios equipos de manera sencilla y rápida
  • Planificación de direcciones IP para un cómodo desarrollo de las direcciones IP a través de DCP, BOOTP, DHCP
  • Vista de conjunto de todos los componentes de red gracias al escaneo de red, incluso con direcciones IP desconocidas
  • Servidor TFTP, DHCP/BOOTP integrado
  • Configuración sencilla de muchos componentes de infraestructura con la configuración multidispositivo
  • Comunicación segura con los componentes de red a través de SNMPv3
  • Configuración de los equipos con capacidad SNMP deseados gracias al SNMP Scripting

Comunicación universal con los protocolos OPC y SNMP

Uso del servidor SNMP OPC  

Software SNMP y OPC para la comunicación universal

Con el servidor FL SNMP OPC, Phoenix Contact le ofrece una solución de software para enlazar tipos de protocolo estandarizados y, por lo tanto, que se pueden usar en todo el mundo, como OPC y SNMP. El software le permite el intercambio de datos del software de visualización basado en OPC y componentes de automatización SNMP.  De este modo, podrá asegurar la comunicación fiable entre herramientas para la gestión de redes, hardware de automatización y software de visualización.

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00

Servicio


FL Network Manager

Vista general y funciones del software


FL Network Manager

Lanzamiento de firmware y copia de seguridad de la configuración