Repetidor modular para la separación galvánica y aumento de alcance para PROFIBUS de hasta 12 Mbits/s, separación de 4 vías, para montaje sobre carril, alimentación de 24 V DC
Repetidores de bus de campo y convertidores de interfaces
Con los repetidores de bus de campo para sistemas de bus PROFIBUS y RS-485 puede ampliar su red espacialmente con independencia de la velocidad de transmisión de datos. La cantidad de participantes también se puede ampliar a través de la segmentación con repetidores. Según los requisitos, puede aumentar los alcances, transmitir con seguridad CEM, ampliar y distribuir canales. El concepto modular permite cualquier combinación de canales de cobre y de cable de fibra óptica. Con los convertidores de interfaces serie, las interfaces serie como RS-232, RS-485, RS-422 y TTY pueden convertirse entre sí para poder conectar diferentes equipos.
Convertidor de interfaces para conversión de RS-232 (V.24) a RS-422 (V.11) y RS-485, con separación galvánica, 2 canales, para montaje sobre carril
Repetidor, para la separación galvánica y aumento de alcance en sistemas de bus de 2 hilos RS-485, separación de 3 vías, para montaje sobre carril
Resistencia de cierre activa para sistemas de bus PROFIBUS y RS-485, fuente de alimentación redundante, distribución pasante de la tensión de alimentación mediante conector de bus para carril DIN, separación galvánica, terminación conmutable e interfaz de programación integrada
Repetidor modular para la separación galvánica y aumento de alcance en sistemas de bus RS-485 de 2 hilos de hasta 500 kbits/s, separación de 4 vías, para montaje sobre carril, alimentación de 24 V DC
Repetidor modular para la separación galvánica y aumento del alcance para DeviceNet™, SDS/CANopen®, velocidad de transmisión de hasta 1 MBit/s. Separación galvánica de alta calidad entre las interfaces, para montaje sobre carril, alimentación de 24 V DC
Convertidor de interfaces, para separación galvánica de interfaces RS-232 (V.24), 4 canales, para montaje sobre carril
Repetidor, para la separación galvánica y aumento de alcance en sistemas de bus LON de 2 hilos RS-485, separación de 3 vías, para montaje sobre carril
Convertidor de interfaces para conversión de RS-232 (V.24) a TTY, con separación galvánica, 2 canales, para montaje sobre carril
Diseño modular
Diseño modular
Los repetidores de cobre para un mayor rendimiento en el sistema:
- La detección de Start-Delimiter filtra los telegramas PROFIBUS con errores
- Mediante el Bit-Retiming los equipos pueden conectarse en cascada con la profundidad deseada
- La separación galvánica de alta calidad garantiza una inmunidad a interferencias apta para el uso industrial
El concepto modular de los equipos PSI-MOS ofrece además la mezcla deseada de canales de cobre y de cable de fibra óptica: los equipos se pueden conectar con rapidez y facilidad entre sí a través de los conectores de bus para carril. De esta forma, se realiza el cableado transversal para señales de datos y la tensión de alimentación.
- Instalación rápida sin fallos de cableado
- Combinación de hasta diez equipos según la aplicación y en hasta 30 canales; a elección, de cobre o de cable de fibra óptica
- Durante el servicio también se pueden cambiar módulos individuales, sin afectar al resto
- La fuente de alimentación del sistema opcional se puede utilizar de forma redundante
Repetidores de bus de campo
Repetidores de bus de campo: ampliación mediante segmentación
Con los repetidores de Phoenix Contact podrá ampliar espacialmente su red independientemente de la velocidad de transmisión de datos. La cantidad de participantes también se puede ampliar a través de la segmentación con repetidores de bus de campo. Según los requisitos, puede aumentar los alcances, transmitir con seguridad CEM, ampliar y distribuir canales. El concepto modular permite combinaciones a voluntad de canales de cobre y de fibra óptica.
- Mediante el Bit Retiming integrado con tratamiento de señales, los repetidores de bus de campo pueden conectarse en cascada con la profundidad deseada
- El Bit Oversampling integrado permite generar telegramas sin interferencias
- La detección Start Delimiter detecta telegramas PROFIBUS destruidos sin efecto de rebote y los filtra de la red
Terminación activa con PSI-TERMINATOR-PB-TBUS
Terminación activa para redes PROFIBUS y RS-485
- Terminación activa para redes PROFIBUS y RS-485: con el PSI-TERMINATOR-PB-TBUS no es ningún problema
Esto le aporta claras ventajas:
- Comunicación de bus sin interferencias mediante una terminación activa permanente: puede acoplar y desacoplar participantes de bus durante el funcionamiento
- Interfaz de programación fija en la red
- Alimentación tensión redundante
- Distribución de paso de la tensión de alimentación mediante conectores de bus para carril para el funcionamiento combinado
Los equipos activos de programación y diagnóstico le proporcionan tensión a través de la conexión D-SUB. También puede utilizar el equipo como interfaz de servicio definida dentro de un sistema bus.