Acoplador de equipos para Foundation Fieldbus y PROFIBUS PA con conexiones de apriete para 6 derivaciones de empalme con equipos terminales de bus de campo.
Distribuidores de bus de campo y acopladores de segmentos para PROFIBUS PA, PROFIBUS DP y Fieldbus Foundation
Con los distribuidores de bus de campo (también llamados acopladores para equipos en campo) para PROFIBUS PA y FOUNDATION Fieldbus tendrá la posibilidad de ampliar su bus de campo a voluntad en el campo. Para conectar en red los equipos en campo de forma sencilla con los sistemas de control, los acopladores DP-PA modulares conectan redes PROFIBUS DP de forma transparente con redes de procesos PROFIBUS PA.
Acoplador de equipos para Foundation Fieldbus y PROFIBUS PA con conexiones de apriete para ocho derivaciones de empalme con equipos terminales de bus de campo.
Acoplador de equipos para Foundation Fieldbus y PROFIBUS PA con conexiones de apriete para 12 derivaciones de empalme con equipos terminales de bus de campo.
Tarjeta controladora maestro PCI con aislamiento galvánico
Acoplador de dispositivos en entorno de la zona 1 para FOUNDATION Fieldbus y PROFIBUS PA con conexiones de borne para ocho tomas de derivación para equipos terminales de bus de campo.
Acoplador de dispositivos en entorno de la zona 1 para FOUNDATION Fieldbus y PROFIBUS PA con conexiones de borne para 12 tomas de derivación para equipos terminales de bus de campo.
Caja de distribución en campo de acero inoxidable
Acoplador PROFIBUS DP modular en PROFIBUS PA
Acopladores de segmentos PROFIBUS DP/PA
Con el acoplador DP/PA podrá conectar de forma transparente redes PROFIBUS DP a redes de procesos PROFIBUS PA.
- Hasta diez módulos PROFIBUS DP o PROFIBUS PA por acoplador para una conexión con hasta cuatro redes DP-/PA distintas
- Redundancia de red con hasta diez módulos
- Diagnóstico de red integrado a través del módulo de conexión de comunicación
- Servidor web incorporado de alto rendimiento para la configuración y el acceso a diagnósticos de red
- Detección automática transparente de la velocidad en baudios de hasta 12 Mbit/s
- Cambio de los módulos de la instalación durante el funcionamiento
- Gestión y configuración de los equipos en campo PROFIBUS mediante FDT/DTM
Para cada configuración necesitará una cabecera para la gestión, así como un repetidor PROFIBUS DP y un módulo PROFIBUS PA como interfaz con la red PROFIBUS PA. Con este concepto modular es posible configurar aplicaciones específicas. La unidad preconfigurada FB-HSB-DP/PA sirve como paquete básico para la mayoría de las aplicaciones.
Acoplador de equipos en campo para la zona 2
Acoplador FOUNDATION Fieldbus y PROFIBUS PA multicanal para zona 2
Los acopladores de equipos en campo multicanal para PROFIBUS PA y FOUNDATION Fieldbus se han diseñado para temperaturas ambiente de -50 °C a +90 °C. Son muy compactos y, para ahorrar más espacio, la conexión se realiza en un lado desde la parte inferior. De este modo, logrará el máximo aprovechamiento del espacio y la máxima densidad de canales en su caja distribuidora.
Los acopladores de equipos en campo están registrados a través de Fieldbus Foundation.
Barrera de bus de campo, para PROFIBUS PA y FOUNDATION Fieldbus
Barrera de bus de campo de zona 1 para FOUNDATION Fieldbus y PROFIBUS PA
Los acopladores de equipos en campo multicanal para PROFIBUS PA y FOUNDATION Fieldbus también se denominan barreras de bus de campo debido a su homologación para la zona Ex 1.
- Probados para temperaturas ambiente de -40 °C a +80 °C
- Ligeros y robustos
- Instalación sencilla y compacta gracias a la conexión en un lado desde la parte inferior
- Registrados a través de Fieldbus Foundation
Los circuitos inteligentes minimizan el rebote de contactos (bouncing) garantizando una alta calidad de la señal.
Cajas distribuidoras de bus de campo
Cajas distribuidoras de bus de campo con homologación de sistema y acopladores para equipos en campo preinstalados
Especialmente para el uso de los acopladores de equipos en campo, le ofrecemos un surtido de cajas distribuidoras de bus de campo. Gracias a las homologaciones ATEX, IECEx y UL clase I, división 2 pueden utilizarse con total confianza en todo el mundo.
Las cajas premontadas están disponibles en dos variantes con y sin protección contra sobretensiones para la línea principal. Estas unen la línea principal con los equipos en campo.
- Cajas distribuidoras listas para el uso de acero inoxidable 316L cepillado
- Disponibles con 10 o 16 puertos
- Montaje rápido y sencillo con acopladores de equipos en campo para la zona 2 multicanal
- Poca necesidad de espacio y bajo peso