FB-8SP - Acoplador de equipos
1026043

Acoplador de equipos para Foundation Fieldbus y PROFIBUS PA con conexiones de apriete para ocho derivaciones de empalme con equipos terminales de bus de campo.

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Conexión de hasta 8 equipos de campo Foundation Fieldbus o PROFIBUS PA
Resistencia de cierre premontada
Protección contra cortocircuitos con limitación de corriente por cada derivación
Desaparición de problemas con el radio de curvatura del cable mediante la configuración de la conexión en solo un lado
Conexiones de derivación Ex-nA- [nL], Ex nA- [ic] o FISCO ic