PC industriales

PC industriales

Especialistas para cualquier aplicación

Sea como interfaz entre hombre y máquina o como sistema de control central de la instalación: los PC industriales superan cualquier desafío.

Volver a HMIs y PCs industriales

Categorías

  • Box-PCs
    Box-PCs

    Box-PCs potentes y pequeños para la instalación en armarios de control y cajas de bornes.

  • Lista de productos accesorios
    Accesorios

    Accesorios para la instalación rápida y sencilla así como el funcionamiento eficiente de PCs industriales.

  • Monitores con función táctil
    Monitores con función táctil

    Monitores aptos para la industria con función táctil: ideales como panel de mando separado para PCs industriales.

  • PCs de panel
    PCs de panel

    Los PCs de panel para el montaje en la parte frontal del armario de control o directamente en la máquina.

  • PCs de panel en IP65
    PC de panel con protección IP65 completa para el uso directamente en la instalación.

    PCs de panel con protección IP65 completa para el uso directamente en la instalación.

  • PCs para rack
    PCs industriales en el formato para rack

    PCs industriales para el rack de 19" clásico.

Buscar en PC industriales

Mostrar todos los productos de esta categoría

Utilice la tecnología informática de alto rendimiento para su automatización: junto con el software adecuado, los PC industriales (IPC) son soluciones eficientes y versátiles para controlar, manejar y observar instalaciones y máquinas.

Sus ventajas

  • Alta disponibilidad del sistema mediante estructura apta para el entorno industrial, sin ventiladores y sin piezas móviles
  • Disponibilidad a largo plazo mediante componentes de Intel Embedded Roadmap
  • Elevada compatibilidad gracias a estándares de la tecnología de la información abiertos y a distintas interfaces
  • De mantenimiento especialmente sencillo gracias a componentes accesibles en la carcasa del PC industrial
  • Soluciones individuales gracias a la adaptación específica para el cliente del hardware y del software
  • Rendimiento del procesador adaptado a la aplicación: con procesadores potentes y eficientes energéticamente Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® o Core™ i de última generación
  • Los PC forman parte del sistema COMPLETE line

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00