Arrancadores de motor híbrido
Arrancadores de motor y equipos de conmutación electrónicos
Los equipos de conmutación son esenciales para la automatización industrial. Ofrecemos arrancadores de motor y equipos de conmutación electrónicos para una amplia gama de aplicaciones: arrancadores de motor híbridos para la conmutación e inversión fiables de motores. Los arrancadores de motor para motores de corriente continua sirven para conmutar, invertir y frenar sin desgaste. Los arrancadores de velocidad ofrecen un manejo intuitivo, diferentes velocidades de giro, arranque suave y Safe Torque Off (STO). Los interruptores de protección DC protegen, monitorizan y conmutan altas cargas DC en la red DC.
Nuevos productos
Controladores de arranque híbrido
Controladores de arranque híbrido Con los controladores de arranque híbrido compactos podrá conmutar e invertir motores rápidamente y de forma fiable.
Con los controladores de arranque de motor híbrido compactos, independientes, modulares y con capacidad de red podrá conmutar los motores de forma segura y fiable. Los equipos se utilizan en todos aquellos casos en los que se trata de invertir y proteger motores asíncronos trifásicos de 50 W a 3 kW. La gama de productos de los controladores de arranque híbrido consta de arrancadores directos e inversores que se suministran con distintas funciones como paro de emergencia y protección del motor.
Arrancadores de motor de corriente continua
Arrancadores de motor de corriente continua Conmutación rápida y fiable de sus motores de corriente continua
Los relés de carga electrónicos y los relés inversores proporcionan una conmutación rápida de los motores de corriente continua. Los relés inversores pueden revertir y frenar sin desgaste motores de corriente continua de hasta 24 V/10 A. Aproveche la facilidad de cableado, gracias al circuito de enclavamiento integrado y al cableado de carga.
Contactores semiconductores
Contactores semiconductores Contactores semiconductores: silenciosos y fiables para cualquier red de tensión alterna
Los contactores semiconductores son superiores a los contactores mecánicos en cuanto a la velocidad de conmutación, la vida útil y la robustez. Y es que también funcionan de forma fiable y con tiempos de conmutación estables en ambientes polvorientos o químicamente agresivos. Estos conmutan sin ruido y sin desgaste cargas óhmicas e inductivas. Los contactores semiconductores de la serie CONTACTRON se suministran para redes monofásicas y trifásicas y, según el tipo, también ofrecen una función de inversión.
Arrancadores de velocidad
Arrancadores de velocidad Conexión, ajuste y arranque: el nuevo arrancador de velocidad con manejo especialmente intuitivo
Esta solución compacta le ofrece todas las funciones necesarias para distintas velocidades, arranque suave y paro seguro mediante Safe Torque Off (STO). El funcionamiento seguro, sencillo y eficiente de los motores asíncronos de corriente trifásica es un objetivo importante en muchas aplicaciones. El CONTACTRON Speed Starter ofrece un funcionamiento sencillo con diferentes velocidades, desde la marcha normal, la marcha lenta y el arranque suave hasta la eficiencia energética y la función de rampa.
Interruptores de protección DC CONTACTRON ELR HDC
Interruptores de protección DC Proteja, supervise y conmute cargas DC sin arco eléctrico
La tecnología de corriente continua es la clave para un suministro de energía sostenible en el futuro. El innovador interruptor de protección CONTACTRON ELR HDC combina la protección, la supervisión y la conmutación de cargas en redes de corriente continua industriales modernas en un diseño extremadamente compacto.
Benefíciese de la tecnología híbrida sin desgaste, la parametrización intuitiva, el registro de datos, la capacidad de conexión en red y un aumento sostenible de la eficiencia gracias a la recuperación de energía durante el funcionamiento de su aplicación.