The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

CONTACTRON ELR HDC en el carril DIN

Protección, monitorización y conmutación de altas cargas DC

El compacto interruptor de protección DC CONTACTRON ELR HDC con tecnología híbrida y parametrización intuitiva de Phoenix Contact garantiza un funcionamiento sostenible, eficiente y seguro de altas cargas DC.

Sus ventajas

  • Funcionamiento eficiente gracias a una tecnología híbrida muy innovadora para las funciones de protección, supervisión y conmutación en redes DC
  • Aumento sostenible de la eficiencia mediante la recuperación de energía en redes DC
  • Ahorro de espacio en el armario de control gracias a una anchura de solo 85 mm
  • Máxima facilidad de uso y flexibilidad gracias a la parametrización intuitiva con clipx ENGINEER y a la sencilla comunicación a través de la interfaz IO-Link
  • Eliminación de picos de corriente durante la conmutación gracias a la función de carga previa integrada

¿Qué tiene de especial CONTACTRON ELR HDC? Para que una red DC industrial funcione, se necesitan equipos de conmutación en las ramificaciones DC que puedan hacer frente a los retos especiales, como la conmutación sin arco eléctrico. Con el CONTACTRON ELR HDC, Phoenix Contact ofrece uno de los primeros interruptores de protección DC multifuncionales del mercado.

Topología: posible estructura de una red DC industrial

Posicionamiento del ELR-HDC en las ramificaciones DC de la red DC industrial

Interruptor de protección DC ELR HDC

Resumen de las principales características y funciones

Le ofrecemos el interruptor de protección DC compacto con tecnología híbrida y parametrización intuitiva. Proteja, supervise y conmute cargas DC elevadas con registro de datos, capacidad de conexión en red y un aumento sostenible de la eficiencia gracias a la recuperación de energía.

  • Anchura: 85 mm
  • Corriente de servicio: 10 A ... 55 A
  • Interfaces de comunicación: IO-Link, DIO
  • Tensión de servicio: 0 V ... 810 V
  • Protección contra sobrecorriente, sobretensión y baja tensión
  • Parametrización intuitiva con clipx ENGINEER
  • Carga previa integrada para circuitos intermedios
  • Separación galvánica omnipolar con relé

CONTACTRON ELR HDC: protección, supervisión y conmutación de cargas DC elevadas sin arco eléctrico

Entorno industrial de automoción con personal de mantenimiento

Red DC industrial en la industria automovilística

La corriente continua como tecnología clave de la industria automovilística

En la industria automovilística, la corriente continua se considera la tecnología clave del futuro, y las grandes empresas alemanas son pioneras en su integración. La protección, supervisión y conmutación de sectores de corriente continua en una infraestructura de corriente continua existente son algunos retos técnicos para los que Phoenix Contact ya tiene una respuesta.

El interruptor de protección DC CONTACTRON ELR HDC, desarrollado precisamente para estas tareas, supervisa la tensión y la corriente de servicio y evita los picos de corriente al conectar con su función de carga previa. En caso de sobrecorriente se produce una desconexión en tres etapas.

Redes DC en la automatización de edificios

Aplicación en automatización de edificios: redes DC

Redes DC en la automatización de edificios

La integración de la corriente continua en la automatización de edificios también requiere equipos de conmutación y protección innovadores. El manejo de cargas de corriente continua, en particular la carga previa y la conmutación, así como la supervisión de la tensión y la corriente, resultan cruciales. Los tiempos de desconexión extremadamente cortos mejoran la seguridad de servicio en caso de fallo. La eficiencia energética del sistema completo aumenta al reducir el número de conversiones de energía (por ejemplo, AC/DC). La alimentación de corriente continua directa (por ejemplo, cuando se utilizan instalaciones fotovoltaicas) también reduce las pérdidas de energía.

Empleados recorriendo una planta industrial que funciona con corriente continua

Redes de corriente continua en la industria

Las redes de corriente continua en la industria son cada vez más importantes en el camino hacia una producción más sostenible. Phoenix Contact apuesta firmemente por el uso seguro de la tecnología de corriente continua y, junto con otras empresas, está investigando Smart Grids completas basadas en corriente continua. Descubra por qué la corriente continua es el sistema energético industrial del futuro y qué tiene que ver con la sostenibilidad.