Utilice opciones de aplicación flexibles gracias al rango de potencia ampliado de 0,25 kW a 7,5 kW. Además de la protección contra cambios accidentales en el equipo, el CONTACTRON Speed Starter se puede asegurar con un código ajustable de forma personalizada. Elija el producto adecuado para su aplicación.
Chapa de protección para cables de motor para CONTACTRON Speed Starter de 35 mm de anchura