The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Desconexión de emergencia con aplicación de cinta transportadora

Seguridad funcional para la desconexión de grupos en motores trifásicos

La seguridad funcional es un tema especialmente importante en la fabricación de maquinaria y la ingeniería de plantas. Evita el peligro para el personal y los daños en las instalaciones y la maquinaria.

En la práctica, se suelen utilizar grupos de motores trifásicos en diversas aplicaciones.

La realización sencilla de soluciones con seguridad funcional es aquí esencial para garantizar un funcionamiento seguro y rentable.

Varias personas en una máquina con seguridad funcional

Desconexión sencilla de grupos y alta disponibilidad de la planta

  • Desconexión de grupos fiable y sencilla para proteger al personal y a la maquinaria y las instalaciones
  • Alta disponibilidad de la planta gracias a una vida útil 10 veces superior con tecnología híbrida
  • Desconexión segura mediante la función de seguridad integrada hasta SIL 3 y PL e
Representación de la aplicación: seguridad funcional en motores trifásicos

Seguridad funcional en motores trifásicos: representación de la aplicación

Sencillez en la seguridad funcional

Mediante el conector de bus para carril podrá realizar sin esfuerzo de cableado adicional la desconexión de grupos de paro de emergencia en todos los arrancadores de motor híbridos posteriores.

Además, podrá alimentar todos los módulos con la fuente de alimentación del sistema. El módulo de indicación opcional permite monitorizar el estado del motor.

Arrancador de motor híbrido con el símbolo de la tecnología híbrida CONTACTRON

Mayor vida útil con la tecnología híbrida CONTACTRON

La vida útil de los arrancadores de motor híbridos CONTACTRON es diez veces superior a la de los equipos de conmutación convencionales, lo que supone una clara ventaja en caso de altas frecuencias de conmutación. Esto prolonga los intervalos de mantenimiento y aumenta la disponibilidad de la planta.

Conmutación inteligente y desconexión segura de los grupos de motores

Esquema de una línea de producción con diferentes grupos de motores
Áreas de la instalación con grupos de motores
Funcionamiento seguro de las áreas de la instalación con grupos de motores: en caso de emergencia, todos los motores de un grupo pueden desconectarse de forma segura mediante el paro de emergencia.
Áreas de la instalación con grupos de motores
Línea de cinta transportadora con motores
Línea de cinta transportadora con un grupo de motores trifásicos, muy frecuente en la práctica. Protección del personal y del sistema de transporte mediante la integración sencilla de la seguridad funcional.
Línea de cinta transportadora con motores
Desconexión de emergencia en el entorno industrial

Integración sencilla de la tecnología de seguridad en la fabricación de maquinaria

La tecnología de seguridad es muy prioritaria en la fabricación de maquinaria, ya que evita que el personal operario corra peligro y que se produzcan daños en la máquina.

La norma EN ISO 13849-1, destinada a cumplir los requisitos de la directiva de maquinaria, no solo ha establecido requisitos más estrictos para la realización de las funciones de seguridad, sino que también abre nuevas oportunidades para usted como fabricante de maquinaria.