Tecnología de comunicación industrial

Tecnología de comunicación industrial - Comunicación fiable

Comunicar con fiabilidad

Aumente la disponibilidad de su aplicación con interfaces de datos de gran rendimiento.

Volver a Productos

Categorías

  • Comunicación de bus de campo
    Comunicación de bus de campo

    Comunicación universal con los equipos de interfaz de Phoenix Contact

  • Comunicación remota
    Comunicación remota

    Acceso rápido y sin interferencias desde cualquier parte del mundo a máquinas e instalaciones mediante redes de telecomunicación.

  • Ethernet industrial
    Ethernet industrial

    Diseñe su infraestructura de forma flexible, rápida y universal. No hay problema: con la Ethernet industrial como base para su red de automatización.

  • Industrial Wireless
    Industrial Wireless

    Transmisión de datos fiable y eficiente – sin cables que requieran mantenimiento. Aproveche las ventajas de una tecnología inalámbrica potente para su aplicación.

  • Productos según protocolos
    Productos según protocolos

    Con los componentes y sistemas de bus de campo reducirá el gasto de cableado de sus instalaciones y ahorrará tiempo en la planificación y la instalación.

Buscar en Tecnología de comunicación industrial

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con la tecnología de comunicación industrial de Phoenix Contact aumentará el grado de automatización de sus instalaciones. Ofrecemos un amplio programa de dispositivos de interfaz de gran rendimiento que cumplen los elevados requisitos de las aplicaciones modernas.

Sus ventajas

  • Todo de un proveedor: comunicación acorde con las necesidades industriales mediante cobre, cable de fibra óptica y radio
  • Máxima disponibilidad de la planta con redes robustas e inmunes a interferencias
  • Mayor alcance y velocidad mediante interfaces de comunicación de gran rendimiento para los máximos requisitos

Ethernet industrial

Componentes de Ethernet industrial  

Componentes de Ethernet industrial

En la era de la digitalización y la producción inteligente, Ethernet industrial ofrece redes de comunicación potentes y universales, así como una sencilla gestión de red. El concepto a medida y los componentes adecuados protegen su instalación frente a fallos de los sistemas de automatización y los costosos tiempos de parada.

Con los productos Ethernet industrial de Phoenix Contact obtendrá la máxima libertad a la hora de diseñar sus redes.

Industrial Wireless

Sistemas inalámbricos Industrial Wireless  

Sistemas inalámbricos Industrial Wireless

Industrial Wireless permite realizar conexiones inalámbricas seguras y fiables para el empleo industrial. Sin embargo, los requisitos exigidos a los sistemas inalámbricos son tan diversos como los escenarios de aplicación en el entorno industrial. Por este motivo, Phoenix Contact le ofrece una amplia gama de productos y tecnologías.

Según sus necesidades, puede emplear WLAN o Bluetooth para la comunicación en tiempo real, Trusted Wireless para grandes distancias o NearFi para la transmisión sin contacto de energía y datos en el rango del campo cercano (Near Field).

Comunicación remota

Equipos para la comunicación remota  

Equipos para la comunicación remota

La disponibilidad y sostenibilidad de sus máquinas e instalaciones es una condición indispensable para el éxito de la transición digital. Para que sus máquinas se comuniquen en todo el mundo, la comunicación remota industrial permite el acceso así como una supervisión continua de los datos de proceso desde un punto central.

Desde el mantenimiento remoto eficiente pasando por una transmisión de datos continua para la tecnología de telecontrol hasta los avisos de advertencia anticipados automáticos, nuestra amplia gama le ofrece la tecnología de transmisión óptima.

Comunicación de bus de campo

Equipos de interfaz para la comunicación de bus de campo  

Comunicación de bus de campo

Con la creciente diversidad de las exigencias de las aplicaciones específicas de la industria, los equipos de interfaz de bus de campo de Phoenix Contact ofrecen redes robustas, potentes y estables en cobre y cable de fibra óptica. De este modo, surgen soluciones de bus de campo inmunes a interferencias que proporcionan datos a su aplicación de forma segura y fiable.

¿Qué medio de transmisión es el correcto?

La respuesta a esta cuestión depende de sus requisitos:

  • Si desea puentear largas distancias, se recomiendan los cables de fibra óptica.
  • En caso de que la instalación de cables resulte cara o imposible, para trayectos cortos y medios se ofrecen las interfaces inalámbricas.
  • Pero si no se dispone de líneas de comunicación, las redes de radiotelefonía móvil disponibles son una buena alternativa.

Independientemente del medio que elija, le ofrecemos la solución adecuada.

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pi/pxc/product_detail_page/!ut/p/z1/5VdNb-IwEP0r7IGjseN8uUcaqhbapWxDtySXyLEHNt18NXGh9NevA6wqqha0qjisElmK7cy88ZvxizQ4xDMc5nyZLLhKipyneh2ETsTotXd1aRnfiTGxyY9z358yx6SDWxv_xCEOa0hBKJAeV7AoqjUO-jc3zQfFYxwYzawU4jcOJogSRCgirNlLk7jijXWZQL0xSqQ2t6jhELdZF_OJ512_d1OJSgEHXpHroEXVgVz8ep7zOIXO3ciyO6jj3XtoOB4gzwjHQ-R3yZ01vGD6w1_sh0O0biY6-GHWW3_yydMnx_wD7e9-anBtYr8hmuS14rmAJisf5ustvRVosyVUW8OyKuSzUANQPEnroYJsuJ_YTwv2vgKlnGeFhB1sUSfNvdgLotdTeFG7vQ-qrCFSni-e-aKBOczcI61lTlvL3Ggt89bq3G-tzv3W6txvrc791uqctlbntLW3nbb2D0ddzTw4xwFn1u1FH490EuKstxJZj_TKF9HbBY3khlpUNqC6w0oen57CPg5FkavmMLMmQ12ygrhLMp7kXbJz1JtpUquNo557RVlChWJeg4wkVzzSCNumqI7eaHQJlYIYZxYgRxoWsvQKMQEMUem6MRgxcVyie5rwUNuy6Yo2BgfaHh_qaHARTWbeZHgkWcTCD8sEVvg-L6pMt5r-tgRNCSUFxxQmIG4TE1mu7aAzYbooNoFJg9pSEgNfkWMRnC9GOAJvnxT-8rTw7LTJYe5J4W-_evrRwas-Nr4iS3FIluW_yrLMMmbuBrqfvU4hft0fjJhvJtsRjcf28t343zzZ2iSPVjBarlbTeebFbP-1XvW__QEwsLm_/?q=RJ45&uri=pxc-search%3Awebsite&library=pies