Приборные соединители

Всегда подходят

Всегда подходят

Вне зависимости от приложения, для которого разрабатывается устройство. Здесь вы найдете подходящие приборные соединители.

Вернуться к Кабельная разводка датчиков и исполнительных элементов

Категории

Искать в Приборные соединители

Показать все продукты в этой категории

Ознакомьтесь с нашим обширным ассортиментом продукции – даже для приложений с большим количеством контактов. Для соединения с печатной платой воспользуйтесь методом пайки волной припоя или сквозного монтажа THR (Through-Hole-Reflow).

Преимущества для вас

  • Прочность благодаря высокой степени защиты
  • Экономия времени благодаря монтажу при помощи системы быстрой фиксации SPEEDCON или сборки при помощи разъема для быстрого подключения
  • Гибкость — благодаря специальным исполнениям стандартных изделий под заказ
  • Удобство подключения благодаря модульным приборным соединителям

Обширный ассортимент изделий

Приборные соединители Phoenix Contact: ассортимент продукции  

Приборные соединители: ассортимент продукции

В промышленности действуют разнообразные требования к кабельным соединениям датчиков/исполнительных элементов.

Соответственно разнообразны и продукты от Phoenix Contact.

Найдите подходящий приборный соединитель — M5, M8 или M12, в том числе в виде проходной детали.

Мы гарантируем оптимальное приведение в соответствие с Вашей индивидуальной концепцией устройства.

Удобное подключение

Приборные соединители Phoenix Contact: удобное подключение  

Приборные соединители: удобное подключение

Отдельные компоненты от Phoenix Contact позволяют самостоятельно создать подходящий соединитель. Максимально подходящий к индивидуальному проекту.

Простая автоматизация

Приборные соединители Phoenix Contact: простая автоматизация  

Приборные соединители: простая автоматизация

Сделайте выбор: Phoenix Contact предлагает приборные разъемы и держатели контактов для автоматизированного сквозного монтажа THR.

Дизайн, выбор материала и форма упаковки компонентов THR напрямую соответствуют требованиям для автоматического комплектования и пайки оплавлением.

Варианты исполнения на заказ

Специальные решения для кабельной разводки датчиков/исполнительных элементов Phoenix Contact  

Специальные решения для разводки для датчиков/исполнительных элементов

Несмотря на обширный ассортимент промышленных штекерных соединителей мы не всегда можем удовлетворить требования заказчика, используя такую стандартную продукцию.

Однако мы всегда стремимся быстро и гибко разрабатывать для Вас индивидуальные решения для любых отраслей промышленности, будь то машиностроение, станкостроение или приборостроение.

Сервисный центр, специализирующийся на промышленных штекерных соединителях Phoenix Contact, за нескольких дней воплотит ваши пожелания в готовом изделии.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321